socket

西门子家居电气                周边产品

自由用电,尽享舒适生活

西门子睿程系列轨道插座

  • 一格风范,科技格调设计,化繁为简,适用多种装修风格
  • 三大自由,用电生活不将就,插座数量自由增减,插座组合自由搭配,插座位置自由移动
  • 五重防护,让自由更安全,壁挂呈现,远离水火,总控及过载保护双保险,绝缘槽及火线上置,定位按钮通电更安全

西门子风逸 X6系列延长线插座

  • 凹槽插头,享受指间贴合的舒适;防滑脚垫,不刮花桌面
  • 配备多USB插头,照顾全家用电需求;儿童防触电保护门设计
  • 采750度高温阻燃外壳*(数据来源于CCC报告);一体化锡磷青铜插套
  • 用材RoHS环保认证,不污染家庭环境

西门子无线自发电门铃

  • 人手轻触即发电,无需电池,环保省心
  • 4档音量可调,51首铃音随心选,50米有效传输*(数据来源于西门子实验室)
  • IP45级防尘防水,欧盟RoHS认证。

西门子柔光小夜灯

  • 舒适柔光设计,夜间使用更温馨
  • 暖光4000k,舒适伴睡
  • 随插随用,便捷不占位,更低功耗,节能环保

西门子转换器

  • 无拖线,免收纳,单插秒变多插
  • 锡磷青铜插套,一体化铜条设计,反复插拔都安心
  • 贴心支撑柱设计,独立分控,一体化指示灯
  • 支持20W USB PD快充,强劲输出

快充充电器

  • 氮化镓黑科技,功耗小,体积小,效率高,充电快,重量轻
  • 65W快充,快速续航;智能兼容支持PD3.0,QC3.0多协议,高效双充
  • 海拔5000M及热带地区使用工况稳定安全
  • 智能调节电流,更低发热,用电更安全

快充充电线

  • 采用强韧TPE绝缘材料,长久使用不开裂
  • 抗氧化防锈端子头,抗腐蚀能力升级,久用如新;镀锡铜线芯,抗氧化,不生锈
  • 采用多线芯组合,480Mbps传输速率,充电传输两不误
  • 支持大电流,快速稳定效率高,充电不用等

锐逸系列弱电箱体

  • 支持光猫设备
  • 塑料卡扣设计,安装维护异常简便
  • 后置接线设计,安装界面简洁整齐
  • 高标准防锈试验,更长使用寿命
  • 优选箱体材料,结构安全稳固

西门子风逸 X1系列延长线插座

  • 主动安全防护防患于未然,避免安全隐患
  • 被动安全防护意外问题发生后,仍能确保客户安全的使用产品
  • 人性化设计 可操控性强
  • 黑白 稳重更出众