西门子绿色系列低压终端配电产品
现代家庭生活离不开电,
但是隐藏的危险却时刻不能掉以轻心。
选择高品质的西门子绿色系列低压终端配电产品,
全面保障您和您家人的生活,
切实减少家用电器和财产损失的风险,
时刻锁定家庭用电安全
空气开关
热固性壳体,热稳定性好不易变形,强度高。
受制于长期的密闭工作环境,小型断路器工作产生的热量很难散发,极可能引发内部的保护机制失效。西门子产品选用热固性材料制作壳体,耐热稳定性好,强度高,不易变形,能切实保护用户安全。
性能优异的三级限流,短路分断时间短,最快可达2.5 毫秒。
发生突发电流故障时,在线路中强大的瞬时电流和能量的冲击下,很容易使家用电器遭到严重破坏。西门子小型断路器采用高效的三级限流技术,使短路分断时间快达2.5 毫秒,最大限度保护电器设备安全。
漏电保护断路器
一体化设计,同时实现四重保护:短路保护,过载保护,漏电保护,过电压保护。
短路保护,过载保护,漏电保护,过电压保护,集4重核心防护功能于一身,西门子小型断路器体积灵巧,不占空间,长时间为用户提供附加的安全和保护。
浪涌保护器
有效防雷,插拔式设计,方便安装更换。
西门子电涌保护器拥有优异的浪涌保护能力,20KA 的最大放电电流有效保护家中线路和家用电器防雷击侵入。插拔式设计和故障指示功能方便更换。
配电箱
简约外观,灵活接线,简单维护,安全可靠。
西门子终端配电箱配备透明门板和可拆面板,方便查看内部开关状态的同时易于维修不损坏墙面,特有的金属喷塑底箱能有效抵抗变形、火灾、腐蚀等问题,流线型的外观设计与居家环境融为一体,齐全的模数规格能满足不同户型的各种配电需求。