Adela 致典系列开关插座
- 轻薄简约,开关厚度仅8.2毫米;
- 棱角分明的直角边框,诠释极简主义美学理念;弧形大翘板设计,更方便老人和孩子使用
- 45毫米大间距插孔,方便日常使用;
- 边缘外缘倒角设计,有效防止手拆时手部受伤;M4螺丝和大空间端子,增大接线空间
Velet 皓意系列开关插座
- 极致美学,直角直边,无边无框,新式荧光指示设计
- 瓷美天生灵感,承载新型的时尚理念
- 安全耐用,贴心设计,让使用更便捷
Ceafa 睿越系列开关插座
- 简约而不简单的新式美学设计,彰显精益品质
- 前沿科技设计,着眼于家中的细微之处,诠释非凡的家居生活
- 执着于细节的匠心工艺,强大的安全系数保障,只为更加安全便捷
Relfa 致尚系列开关插座
- 支轴接触端半圆形设计,增加有效接触面积,增强导电性能,温升低;
- 动触片使用紫铜材质,铜含量超99.7%,导电率可达黄铜的4倍左右;
- 银点反打结构,提升开关使用寿命;
- 通过CCC测试的自镇流负载技术,满足LED光源使用的需求