产品亮点

产品亮点

技术数据

产品尺寸
70X70X30mm
产品重量
120g
无线连接
Bluetooth
电池容量
1000mAH
产品尺寸
91X76X67mm
产品重量
160g
无线连接
Wi-Fi
额定输入
5V
产品视频

西睿便携式空气检测仪视频

FAQ

常见问题

检测盒子和检测底座怎么组合使用?

检测盒子可以插入检测底座的卡槽。插入后,检测盒子的检测数据将直接显示在底座的液晶显示屏上。

组合使用时,检测盒子和检测底座检测的数据,都可以通过检测底座的Wi-Fi传送到手机App。

检测盒子不带屏幕,单独使用检测盒子时怎么读取测试数据?

App或微信小程序可以通过手机蓝牙连接到产品读取测试数据。

质保和售后支持的方式

产品质保期为一年(发票为准)。在质保期内若发现质量问题(不包括人为使用不当),可凭保用合格证从购买渠道走退换货流程。

以下情况不能享受免费保换、保修服务:

• 违反说明书《维护与注意事项》说明的规定;

• 因不可抗力造成的损坏,如水火灾、地震、雷击、电压异常等;

• 超过保修期产品;

• 无有效购机发票。

售后服务热线 400-616-2020 (服务时间:周一至周五8:30-17:30)

更多产品信息请扫码关注西门子家居电气公众号

产品的使用寿命是多长呢?

客户的使用情况和环境状况对检测器的寿命会造成一定的影响,一般至少可以使用2-3年。

判断空气质量是否超标的标准是什么?

判定PM2.5是否超标的依据是国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012),判定甲醛是否超标的依据为国家《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)。

这个产品测得准不准呢?

晴空蓝检测盒子(甲醛+PM2.5)

  • 采用专业的电化学甲醛传感器,更适用于检测家居环境的甲醛浓度。
  • 采用激光PM2.5传感器,PM2.5指的是2.5微米及以下颗粒物浓度,我司检测盒子可检测的最小颗粒物粒径为0.3微米。
  • 由于测试环境的差异和不稳定性,测试的瞬时值可能会有一定程度的波动,我们建议采用一段时间的平均值,平均值可在App中读取。

旭日红检测盒子(PM2.5)

  • 采用激光PM2.5传感器,PM2.5指的是2.5微米及以下颗粒物浓度,我司检测盒子可检测的最小颗粒物粒径为0.3微米。
  • 由于测试环境的差异和不稳定性,测试的瞬时值可能会有一定程度的波动,我们建议采用一段时间的平均值,平均值可在App中读取。

检测底座

  • 采用瑞士进口温湿度传感器检测温湿度。