概述
3NA3系列 gG/gL导线和线路保护用熔断器适用于各种AC 500V/690V及DC440V(DC250V 尺码000,00) 场合,实现电缆和导线保护。适用于风电、矿山、交直流传动、变频装置等应用。
特点
分断能力高
过载保护,短路保护
容易实现全选择性
限流特性高
减少短路电流的危害性
工作可靠性高
基本参数
标准:GB13539, IEC 60269,DIN VDE 0636和CSA22.2 标准
额定电流: 2 ~ 500A
使用类别: gG
分断能力: AC 120KA / DC 25KA
标准尺码号: NH000/NH00, NH1, NH2, NH3, NH4a