3VA 塑壳断路器。一个系统,全球通用。
丰富的附件,包括:
500
+组件
-
设计可靠、模块化且使用灵活的系统
-
经 IEC 和 UL 认证,全球通用
配电的成本效益和能源效益运营需求正在增大。无论是在工业应用、楼宇还是基础设施:作为模块化、使用灵活的系统,3VA 塑壳断路器系列提供完全可靠的操作人员和设备保护,同时为从规划到配电运营的每个过程阶段提供支持。
综合认证。全球通用。
3VA 塑壳断路器经 IEC 认证,并且符合 IEC60947 和 UL489标准。该系统为机器和开关设备制造商提供了最佳的方案。制造商可以将塑壳断路器的所有功能应用于欧洲和北美运营的设备中,并完全相信其完美符合各项标准。
- 模块化、设计可靠且使用灵活的系统
- 使用灵活得益于优异的选择性保护,
- 集成了计量功能,且能够方便的
- 上传到更高级别的能源管理和自动化系统中
- 丰富的配套附件便于功能扩展
- 高度紧凑的设计,减小空间需求
- 在现代配电的所有任务中 - 在工程过程的每个阶段,提供最佳支持(例如通过提供 Cax 数据)
根据 IEC60947 进行测试
3VA1 塑壳断路器
- 性能范围:1 A 至 630 A
- 分断能力介于 16 kA 至 110 kA 之间,415 V AC
- 1 极、2 极、3 极和4 极型号
- 热磁脱扣器
- 适用于直流应用
- 可用作启动器保护装置和隔离开关
3VA2 塑壳断路器
- 性能范围:25 A 至 1,600 A
- 分断能力介于 55 kA 至 150 kA 之间,415 V AC
- 电子脱扣器
- 高断路电流条件下具有优异的选择性值
- 集成测量值显示(ETU 5 系列、6 系列和 8 系列)
- ETU 6 系列和 8 系列:电流、电压和功率值的集成测量功能
- 与 PROFIBUS、PROFINET、以太网(Modbus TCP)和 Modbus RTU 的通讯能力
根据 UL489 和 IEC60947 进行测试
3VA5 塑壳断路器
- 线路保护范围:15 A 至 600 A
- 分断能力 100 kA
- 1 极、2 极、3 极和 4 极断路器型号
- 热磁脱扣器
- 也可用作塑壳开关和电机电路保护器
3VA6 塑壳断路器
- 线路保护范围:40 A 至 600 A
- 分断能力 150 kA,480 V AC
- 3 极或 4 极型号
- 电子脱扣器
- 电流、电压和功率值的集成测量功能
- 通过 PROFIBUS、PROFINET、以太网(Modbus TCP)和 Modbus RTU 进行选择性通讯
- 轻松集成到更高级别的能源管理和自动化系统中
- 不同断路器型号“100% 额定”(连续额定电流)
关注工程过程
从规划到日常运营,3VA 塑壳断路器能为您工程过程的每个阶段提供支持。智能配电 - 3VA 塑壳断路器
数字化和自动化的发展为配电领域带来了新的挑战。系统和组件必须具备集成能力、可通讯性和完全灵活性,以便可靠地保护电气系统免受失效和故障的影响。3VA 塑壳断路器等功能强大的组件可确保数字环境中必要的安全性和灵活性:
- 自动化工程过程得益于综合的软件和 CAx 数据
- 通过公共总线系统与工业和楼宇自动化过程无缝连接
- 集成测量功能,支持综合的能效概念