3VM 塑壳断路器
全新的 3VM 塑壳断路器在内部和外部附件的模块化方面建立了新的标准。模块化的附件和部件适用于所有规格,安装速度快,可节省时间并降低成本。 全系列提供5种壳架的热磁式保护(100A、160A、250A、400A和630A)
应用
3VM 塑壳断路器应用于基础设施、商业楼宇、住宅、中小厂房和机械设备等场合。
适合用作于电动机、变压器和电容器的开关和保护设备
产品优势
• 紧凑设计:70 mm 的安装深度
• 规格齐全: 3 /4 极,5种壳架(100A、160A、250A、400A和630A)
• 固定式、插入式
• 热磁式脱扣器
• 交流 / 直流应用
• 50℃内使用不需要降容
• 具有不同功能的模块化和易于安装的内部配件
• 全系列内部附件通用
国际标准和认证
- IEC 60947-1
- IEC 60947-2
- IEC 60947-3
- IEC 60947-4.1
- GB14048.2
- CCC
- CE
- EAC