安全、可靠、智能低压 配电解决方案

在工业、楼宇以及基础设施中,各种系统的运行都依赖于安全可靠的电能供应,即使是短暂的停电也有可能造成严重的后果。为此,您需要能够应对各种意外事故的产品和系统来满足安全要求。西门子作为全球领先的低压配电系统供应商,为客户提供稳定可靠,安全智能的配电解决方案。无论是能源安全,还是能效管理,SIVACON 8PT凭借其不凡的安全可靠性为您保驾护航。

技术特点

SIVACON 8PT解决方案 - 更经济,更安全,更智能

独特的门锁、铰链和SIVACON标识牌

  • 统一的设计易于品牌的识别
  • 通过燃弧实验验证的高强度门锁和铰链,确保了内部燃弧故障时柜门不被弹开,保障人身安全
  • 铰链能保证单柜时门的最大开启角度为180°,并柜时大于140°

尺寸精准,结构牢固

SIVACON 的框架尺寸精准稳固

框架是开关柜的承重结构,SIVACON 的型材构造简单,易于加工制造,框架拼装便利,强度高。它有两种结构形式:螺钉连接式和焊接式

  • 框架上带有模数为25mm 的孔,可供各种用途的扩展
  • 门体机动灵活,能满足各种要求。门的最大开启角度可至180°
  • 门锁可靠防止柜门意外弹开
  • 柜顶装有释压装置

 

表面处理

可选用喷涂、粉末喷涂、镀锌或覆铝锌

 

材料

框架和外壳均用钢板制成,其厚度为:

框架:2.5mm

外壳:2.0mm

防护等级符合 IEC 60529 的规定

IP30,IP31,IP40,IP41,IP42 自然通风型柜体

IP40,IP54 非通风型柜体

 

防护等级符合IEC 60529 的规定

IP30,IP31,IP40,IP41,IP42 自然通风型柜体

IP40,IP54 非通风型柜体

满足不同的使用需求

各种规格的水平母线方案,满足了各种不同的需求

SIVACON 的母线模块,即经济又安全 :

  • 水平母线位于柜体的顶部
  • 单组水平母线额定电流可至 5000A,双组水平母线额定电流可至 7400A
  • 根据实际需要划分额定电流等级
  • 额定短时耐受电流 Icw/Ipk 可至150KA(1s)/375KA
  • 母线隔室与器件隔室相互隔离
  • 从柜顶能够便利的进行母线的并柜连接
  • 具有电弧屏障,可对内部故障电弧进行限制
SIVACON 8PT 为您提供全方位的解决方案

解决方案

SIVACON 8PT 技术参数

通用数据
 
标准规范
IEC 61439-1&2, IEC TR 61641, IEC 60529
方案应用
配电,马达控制
配电
至6300A
电容补偿
至500KVAR
马达控制中心
至250KW- 415V/690V
电气参数
 
额定冲击耐受电压
8KV/12KV
过电压类别
III/IV
额定绝缘电压
690V/1000V
额定工作电压
至 690 VAC(50/60Hz)
水平母线
        额定电流(In)
        短时耐受(Icw)
        短路锋值(Ipk)

 

至 7400A

至 150KA-1s

至 375KA  

额定限制短路电流(Icc)
100KA
内部燃弧故障

50KA-0.3s 690V

100KA-0.5s 415V

接地系统
TT/IT/TNS/TNC
通讯
 
通讯协议
Profibus,Profinet,Modbus总线
机械参数
 
内部分割形式
至4b
IP防护等级
IP30-IP54
应用环境
IR 3(室内3)
表面处理
 
支撑结构
镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆
外壳
镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆
粉末喷涂/涂漆
外形尺寸
 
2200/2600
400/600/800/1000/1200
600/800/1000/1200
下载与支持

了解西门子8pt产品更多的信息

您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

联系我们

联系我们

您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题?请与西门子客户支持中心联系。