靠港船舶岸上电力供应:SIHARBOR

港区岸上电力供应,致力环境可持续发展
运用西门子SIHARBOR岸电连接,港区停靠船舶可以通过高效的方式直接从岸上获得所需电力能源, 从而关闭辅助柴油发动机以满足全球港口严格的环境保护规范要求。SIHARBOR可以通过一套电缆连接系统,实现快速、简洁并灵活的船岸连接。
欧洲第一个应用岸电连接的邮轮码头
西门子为德国汉堡港港务集团 (HPA) 在 Altona邮轮码头供应了一套交钥匙岸电系统,这也是欧洲第一个使用岸电连接的邮轮码头。 项目总容量达到 12MVA, 通过使用专利设计的移动式机械臂来应对现场潮汐落差的挑战。岸电系统的核心是变频设备及其配套控制软件,按要求对船舶电力系统和地方配电网的电压及频率进行匹配。本项目使用了一套为邮轮应用专门研发的电缆连接系统,提供快捷、灵活的船岸连接:
点击视频了解更多项目信息
快捷、灵活的连接:
SIHARBOR 通过电缆连接系统,实现了快捷、灵活的船岸连接。 岸电系统可同时满足来自港口运营商、船东、码头与供电公司对电能的不同要求,同时适应不同的泊位拓扑与能源结构,可安装在任何港口。岸电系统也可为所有船舶类型提供电力供应,如邮轮、集装箱船与渡轮等。
电网连接系统:
西门子变频系统 SIPLINK 应用于电力网络,可实现两个或多个电压等级、相角、频率都不同的网络连接。 SIHARBOR 还包含专门适用于岸电连接系统的 SINAMICS SM120 CM 变频器和 NXPLUS C 中压开关设备。
西门子 NXAirS 系列空气绝缘中压开关设备,以其紧凑的设计与高可靠性,同样非常适合船上配电设备的应用。NXAirS 系列中压开关设备拥有众多船级社认证,已经成功被广泛应用在众多不同类型的船上。
通过以上提及所有系统组成部分的配合,可为用户提供一套高效的船岸连接解决方案。
SIHARBOR 的全集成能源管理
当代港口面临的主要挑战:
港区需要适应日益严格的环保性能要求,不断增长的电力供应成本,电力系统在保护与自动化方案上的不断需求,基础设施建设的复杂性与运行数据在企业监控平台的集成等。来自西门子的全集成能源可支持港口建设,为整个港区的基础设施提供可靠、高效的电力供应。从规划、安装到服务的全集成方案,助力港口极大程度开拓其在增效上的潜力。
全集成能源保障了港口可靠、环保的电力供应
对于未来新型港口, 全集成能源提供了完整范围的可靠、 安全并高效的电力供应。 在供电与自动化方面多源的软件方案选择,为数字化集成监控和运行过程管理带来了关键的价值。硬件上,西门子可提供从低压断路器到整个微网和陆上的连接设备与系统。