3AF01 户外真空断路器

安全可靠的户外开关技术

真空灭弧 + 瓷套管绝缘 最高 2500 A, 31.5 kA/4 s

全球统一设计

二维码

产品视频

技术特点

  • 40.5kV,2500A,31.5kA / 4s
  • 1.2 倍温升, -40℃ ~ +55℃,应用范围广
  • M2, E2, C2 级户外真空断路器
  • 西门子真空灭弧技术
  • 3AH3 弹簧操作机构
  • 全户外设计,密封性能好
  • 温度范围广,户外适应力强
  • 分相结构设计,瓷套管固体绝缘
  • 安装灵活,占地面积小
  • 可选配外置户外用电流互感器及电压互感器

产品亮点

应用范围广

  • 变电站

行业接受度高

  • 供电局
  • 石油化工
  • 海外总包项目

具体需求,请参见产品样本或咨询西门子当地销售。

  • -40℃ ~ +55℃,可用于多种户外环境
  • 1.2 倍温升,户外适用力强
  • 瓷套管固体绝缘,可应对恶劣环境
  • 外置电流互感器,安装方式灵活
  • 结构紧凑,安装简单
  • 上下分体式结构,运输方便

3AF01 户外真空断路器,符合 62271-100 标准以及 GB 标准。

描述
单位
参数
额定电压
kV
40.5
额定电流
A
最大 2500
额定频率
Hz
50
额定工频耐受电压(相对地 / 相间)
kV
95
额定工频耐受电压(断口间)
kV
95
额定雷电冲击耐受电压 (峰值,相对地/相间)
kV
185*
额定雷电冲击耐受电压 (峰值,断口间)
kV
185*
额定短路开断电流
kA
31.5
额定短路关合电流(峰值)
kA
80
额定短时耐受电流
kA / s
31.5 / 4

温升

 
1.2 倍
额定操作顺序
 
O – 0.3s – CO – 180s – CO
机械操作寿命
 
10,000 次
运行条件
-40 ~ +55
防护等级
 
IP55
总重(约)
 

约 750 kg

*更高参数,请咨询西门子当地销售

应用行业

下载与支持

了解西门子 3AF01 产品更多的信息

您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

联系地址:

北京朝阳区望京中环南路七号

100102