3AF04/3AF05 铁路用户外真空断路器

安全可靠的户外开关技术

真空灭弧 + 瓷套管绝缘 最高 2500 A, 31.5 kA/4 s

全球统一设计

二维码

产品视频

技术特点

  • 适用于 27.5 kV 铁路牵引系统
  • 3AF04, 单极,27.5 kV,2500 A,31.5 kA / 4 s
  • 3AF05, 双极,2 x 27.5 kV,2500 A,31.5 kA / 4 s
  • -45℃ ~ +55℃
  • M2, E2, C2 级户外真空断路器
  • 西门子真空灭弧技术
  • 3AH3 弹簧操作机构
  • 全户外设计,密封性能好
  • 温度范围广,户外适应力强
  • 分相结构设计,瓷套管固体绝缘
  • 安装灵活,占地面积小
  • 可选配外置户外用电流互感器及电压互感器

产品亮点

行业接受度高

  • 高速铁路
  • 货运铁路

具体需求,请参见产品样本或咨询西门子当地销售。

  • -40℃ ~ +55℃,可用于多种户外环境
  • 1.2 倍温升,户外适用力强
  • 瓷套管固体绝缘,可应对恶劣环境
  • 外置电流互感器,安装方式灵活
  • 结构紧凑,安装简单
  • 上下分体式结构,运输方便

3AF04 / 05 户外真空断路器,符合 GB 及 JB 标准。

描述
3AF04 参数
3AF05 参数
额定电压
27.5 kV
55 / 27.5 kV
额定电流
1250 / 1600 / 2000 / 2500 A
1250 / 1600 / 2000 / 2500 A
额定频率
50 Hz
50 Hz
额定短时工频耐受电压(相对地 / 断口间)
95 kV
95 kV
额定短时工频耐受电压(相间)
-
140 kV 
额定雷电冲击耐受电压 (峰值,相对地/断口间)
185 kV *
185 kV *
额定雷电冲击耐受电压 (峰值,相间)
-
325 kV 
额定短路开断电流
31.5 kA
31.5 kA
额定短路关合电流(峰值)
80 kA
80 kA
额定短时耐受电流
31.5 kA, 4 s
31.5 kA, 4 s
额定操作顺序
O – 0.3 s – CO – 180 s – CO
O – 0.3 s – CO – 180 s – CO
机械操作寿命
10,000 次
10,000 次
运行条件

-25 ℃ ~ +40 ℃

-45 ℃ ~ +40 ℃

-25 ℃ ~ +40 ℃

-45 ℃ ~ +40 ℃

防护等级

IP55

IP55
总重(约)

530 kg

630 kg

*可选配 215 kV BIL

应用行业

典型业绩

下载与支持

了解西门子 3AF04 / 05 产品更多的信息

您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

联系地址:

北京朝阳区望京中环南路七号

100102