3AF09 户外真空断路器

安全可靠的户外开关技术

真空灭弧 + 弹簧操作机构 12 kV,630 A,20 kA/4 s

纯户外设计,安全可靠

二维码

产品视频

技术特点

  • 12 kV,630 A,20 kA / 4 s
  • -40℃ ~ +45℃,应用范围广
  • 环氧树脂固体绝缘,可应对恶劣环境
  • 不锈钢箱体,防锈蚀能力强
  • M2, E2, C2 级户外真空断路器
  • 西门子真空灭弧技术
  • 弹簧操作机构
  • 手动操作及电动操作
  • 可选配一体式三相隔离刀
  • 安装灵活,可提供多种安装方式
  • 可选配智能控制装置,打造安全、可靠的智能电网

产品亮点

应用范围广

  • 农村配电网架空线路
  • 城市配电网架空线路
  • 工业区配网架空线路
  • 配电网络架空入地线路

行业接受度高

  • 供电局
  • 石油化工
  • 海外总包项目

具体需求,请参见产品样本或咨询西门子当地销售。

  • 户外专用环氧树脂固体绝缘,不受外部水汽影响
  • 不锈钢外箱,抗锈蚀能力强
  • 无铆钉钻孔,外部标识使用采用加贴钢板,不使用铆钉
  • 外部调整电流互感器变比,避免打开外箱盖板
  • 纯户外航空插座/插头及控制电缆,保障户外长期运行

3AF09 户外真空断路器,符合 62271-100 标准以及 GB 标准。

描述
单位
参数
额定电压
kV
12
额定电流
A
630
额定频率
Hz
42
额定短时工频耐受电压(相对地 / 相间)
kV
48
额定短时工频耐受电压(断口间)
kV
48
额定雷电冲击耐受电压 (相对地 / 相间)
kV
75
额定雷电冲击耐受电压 (断口间)
kV
85
额定短路开断电流
kA
20
额定短路关合电流(峰值)
kA
50
额定短时耐受电流
kA, 4s
20
额定操作顺序
 
O – 0.3 s – CO – 180 s – CO
机械操作寿命
10,000
运行条件

-30 ~ +45

-40 ~ +45*

防护等级
 
IP65 W
总重(约)

kg

约 90

*需加装加热器

应用行业

典型业绩

下载与支持

了解西门子 3AF09 产品更多的信息

您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

联系地址:

北京朝阳区望京中环南路七号

100102