8DA/B 气体绝缘开关设备

安全可靠,终生免维护

0%
    请旋转产品

    母线及断路器室单极封闭,完全杜绝相间故障

    母线及断路器室采用多气室设计,开关柜故障母排无需停电

    根据客户需求,可灵活配置母线侧或馈线侧电流互感器、电压互感器、避雷器等部件

    气体绝缘,单极封闭模块化设计 馈线电流最高 0 A, 0 kA/3s

    更多的行业应用,无惧高海拔及恶劣环境

    二维码

    产品视频

    技术特点

    • 密封压力系统
    • 免维护的开关元件
    • 密封电缆头
    • 结构紧凑
    • 所有柜型统一柜宽: 600 mm
    • 节省用地,更有效的利用开关室空间
    • 单母线 8DA10 额定母线电流最高可达 5000 A,馈线电流可达 3150 A,适用各种场合
    • 双母线 8DB10 额定母线电流最高可达 5000 A,馈线电流可达 2500 A,适用各种场合
    • 牵引供电系统 8DA11 / 8DA12 额定母线电流最高可达 3150 A,馈线电流可达 2500 A

    母线及断路器室采用多气室设计、且在不同气室

    • 当断路器气室或电缆连接处发生故障的措施:
      - 母排无需停电
      - 可在母排带电运行的情况下更换故障部件

    母线及断路器室单极封闭

    • 完全杜绝相间故障
    • 最坏的情况仅有单相接地故障的可能性
    • 风险最小化

    8DA10 可扩展,不影响运行

     

    低压箱可移开,即插即用型小母线接线

     

    根据客户需求,可灵活配置母线侧或者馈线侧电流互感器、电压互感器、避雷器等

    产品亮点

    • 气密封闭一次侧壳体可安全触碰
    • 高压部件金属封闭
    • 安全可靠,联锁控制防止误操作
    • 安全操作及安全可触及的设计保障人身安全
    • 设计完善的压力释放系统保证内部燃弧等级高达 A FLR 40 kA 1 s
    • 采用满足标准 IEC61243-5 的带电指示系统充分保护人身安全
    • 运行连续性丧失类别达 LSC 2,安全性高
    • 安全可靠
    • 有效降低安装运行成本,投资效益高
    • 开关设备终生免维护,归益于密封压力系统、免维护的开关元件、密封电缆头等设计

    8DA10

    8DB10

    8DA11 / 8DA12

    • 不受环境影响,能抵抗恶劣的自然环境
    • 不受海拔高度影响

    8DA/B 产品系列,符合 IEC 标准以及 GB 标准。

    单母线和双母线开关设备 8DA10 / 8DB10
    描述
    单位
    参数
     
     
     
    额定电压
    kV

    12

    24

    36

    40.5
    额定频率
    Hz
    50 / 60
    50 / 60
    50 / 60
    50 / 60
    额定工频耐受电压
    kV
    28
    50
    70
    95
    额定雷电冲击耐受电压
    kV
    75
    125
    170
    185
    额定峰值耐受电流
    kA

    100 / 104

    100 / 104

    100 / 104

    100 / 104

    额定短路关合电流
    kA

    100 / 104

    100 / 104

    100 / 104

    100 / 104

    额定短时耐受电流,3 s
    kA
    40
    40
    40
    40
    额定短路开断电流
    kA
    40
    40
    40
    40
    额定母线电流
    A
    5000
    5000
    5000
    5000
    额定馈线电流
    A
    2500 / 2750* / 3150*
    2500 / 2750* / 3150*
    2500 / 2750* / 3150*
    2500 / 2750* / 3150*
    防护等级,高压气箱部分
     
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    防护等级,低压室
     
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    尺寸,宽度
    mm
    600
    600
    600
    600
    尺寸,设备深度(单母线)
    mm
    1625
    1625
    1625
    1625
    尺寸,设备深度(双母线)
    mm
    2665
    2665
    2665
    2665
    尺寸,设备高度 (标准)
    mm
    2350
    2350
    2350
    2350
    尺寸,设备高度(加高低压箱) 
    mm
    2700
    2700
    2700
    2700

    * 8DB 按照客户需求

     

    单极和双极牵引供电系统开关设备 8DA11 / 8DA12
    描述
    单位
    参数
     
    额定电压
    kV

    17.25

    27.5

    额定频率
    Hz
    16.7
    50/60
    额定工频耐受电压 
    kV
    50
    95
    额定雷电冲击耐受电压
    kV
    125
    200
    额定峰值耐受电流
    kA

    80

    80

    额定短路关合电流
    kA
    80

     

    80

    额定短时耐受电流,3 s
    kA
    31.5
    31.5
    额定短路开断电流
    kA
    31.5
    31.5
    额定母线电流
    A
    3150
    3150
    额定馈线电流
    A
    2500
    2500
    防护等级,高压气箱部分
     
    IP67
    IP67
    防护等级,低压室
     
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    尺寸,宽度
    mm
    600
    600
    尺寸,设备深度(单极开关设备)
    mm
    865
    865
    尺寸,设备深度(双极开关设备)
    mm
    1245
    1245
    尺寸,设备高度 (标准)
    mm
    2350
    2350
    尺寸,设备高度(加高低压箱) 
    mm
    2700
    2700

    应用行业

    成功案例

    下载与支持

    了解西门子 8DA / B 产品更多的信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102