3AD8 户外单相真空快速保护开关(Fusesaver)

安全可靠的户外开关技术

真空灭弧 + 永磁操作机构 最高 200 A,6.3 kA/0.5 s

世界上最快的真空断路器

技术特点

  • 15kV / 27kV,最大 200 A,6.3 kA
  • 真空灭弧,永磁操作机构
  • 在半个周波内即可检测到故障电流,提前消除故障
  • 可与跌落式熔断器串联使用或单独使用
  • 单相结构,防止由于暂时性故障导致的系统断电
  • 集成保护、监测、测量、控制于一体
  • 无需改变现有保护模式,即插即用
  • 具备通讯功能的智能化单元,可实现三相联动
  • 内置电流互感器的自供电系统
  • 通过西门子远程控制装置(RCU),可连接至 SCADA 系统,实现远程监控
  • -40℃ ~ +50℃,环境适应力强
  • 质量轻,仅 5.5 kg,多种安装方式,简单、方便
  • 解决由于暂时性故障对配网架空支线的影响,提高供电可靠性

产品亮点

  • 在半个周波内即可检测到故障电流,提前消除故障
  • 无需改变现有保护模式,即插即用
  • 质量轻,仅 5.5 kg,安装方便
  • 自供电系统
  • 高度集成的创新技术
  • 具备通讯功能的智能化单元
  • 集成保护、监测、测量、控制于一体
  • 通过西门子远程控制装置(RCU),可连接至 SCADA 系统,实现远程监控
  • 15kV / 27kV,最大 200 A,6.3 kA
  • -40℃ ~ +50℃,多种安装方式,环境适应力强
  • 单相结构设计,可与跌落式熔断器串联使用或单独使用
  • 解决由于暂时性故障对架空支线的影响,提高供电可靠性
  • 自充电,即插即用,电子控制方案,防止由于暂时性故障导致的系统断电

3AD8 户外单相真空快速保护开关(Fusesaver),符合 62271-100 标准。

额定电压
kV

15

27
额定雷电冲击耐受电压(峰值)
kV
110
125
额定工频耐受电压
kV
50
60
 
单位
小电流
标准电流
大电流
最小启动电流
A
0.15
0.5
1.0
额定电流
A
40
100
200
额定短路开断电流
kA

1.5

4.0
6.3
额定短路关合电流(峰值)
kA
3.75
10.4
16.4
额定短时耐受电流
kA / s
1.5 / 0.2
4.0 / 0.2
6.3 / 0.5
额定短路电流开断次数
 
300
70
30
额定操作顺序
O – 1s – CO – 2s – CO 
故障消除时间(第一次分闸 / 第二次分闸)
ms
<20 / <60
分合闸时间
ms
<20
额定线路充电开断电流
A
20
机械寿命
2000
防护等级
 
IP67

应用领域

下载与支持

了解西门子 Fusesaver 产品更多的信息

您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

联系地址:

北京朝阳区望京中环南路七号

100102