NXAirS 12 kV 空气绝缘开关设备

想得更多一点

0%
    请旋转产品

    压力释放通道及压力吸收装置
    西门子技术设计
    短时间内快速减压,并减少对环境和操作人员的影响及伤害

    抗内部燃弧故障能力高压门多层门边挡弧设计,保证设备和人身安全
    门钩与柜体上螺栓的特殊搭接,保证关门后高压门的强度

    全金属外壳多芯插头
    机械编码
    防止不同参数的断路器误插误用

    西门子独特的开关柜风道设计
    满足防护等级要求
    提供更安全的防护

    空气绝缘,一次配电,12 kV 最大参数:0 A, 0 kA/4 s

    广泛的行业应用,更多的方案选择

    二维码

    产品视频

    技术特点

    • 最大参数 40 kA, 4000 A
    • 通过严格的内部燃弧故障试验,最高可达 IAC A FLR 40 kA/1 s
    • 通过严苛的附加型式试验,验证开关设备更高的安全性
    • 西门子中压全球统一设计,全球统一工艺流程
    • 安全可靠的联锁,防止误操作
    • 灵活多样的解决方案,满足客户的不同需求
    • 机电寿命可达 30000 次
    • 采用西门子真空灭弧室
    • 抽出式设计,操作方便

    技术参数

    描述
    单位
    参数
    额定电压
    kV
    12
    额定频率
    Hz
    50
    额定短时工频耐受电压(相间,对地及断口间;隔离断口)
    kV
    42 / 48
    额定雷电冲击耐受电压(相间,对地及断口间;隔离断口)
    kV
    75 / 85
    额定短路开断电流
    kA
    25;31.5;40
    额定短时耐受电流
    kA / s
    25 / 4;31.5 / 4;40 / 4
    额定短路关合电流
    kA
    63;80;100
    额定母线电流
    A
    1250;2000;2500;3150;4000
    馈线电流
    A
    630;1250;2000;2500;3150;4000
    开关柜尺寸,宽*高*深
    mm
    650(800,1000)* 2200(2300)* 1350(1500)

    典型方案

    典型业绩

    下载与支持

    了解西门子 NXAirS 12 kV 产品更多的信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102