NXAirS 40.5 kV 空气绝缘开关设备

想得更多一点

0%
    请旋转产品

    内部燃弧等级 IAC A FLR 31.5 kA/1 s

    高压门关门操作
    两门结构设计,逻辑机械联锁系统

    隔板等级 PM (金属隔板)

    免维护 3AE 型断路器(固封极柱),10000 次免维护和 30000 次机械寿命

    空气绝缘,一次配电,40.5 kV 最大参数:0 A, 0 kA/4 s

    广泛的行业应用,更多的方案选择

    二维码

    产品视频

    技术特点

    • 最大参数 31.5 kA, 3150 A(主母线)
    • 通过严格的内部燃弧故障试验,最高可达 IAC A FLR 31.5 kA/1 s
    • 通过严苛的附加型式试验,验证开关设备更高的安全性
    • 西门子中压全球统一设计,全球统一工艺流程
    • 安全可靠的联锁,防止误操作
    • 灵活多样的解决方案,满足客户的不同需求
    • 机电寿命可达 30000 次
    • 采用西门子真空灭弧室
    • 抽出式设计,操作方便

    技术参数

    描述
    单位
    参数
    额定电压
    kV
    40.5
    额定频率
    Hz
    50
    额定短时工频耐受电压(相间,对地及断口间;隔离断口)
    kV
    95 / 118
    额定雷电冲击耐受电压(相间,对地及断口间;隔离断口)
    kV
    190 / 215
    额定短路开断电流
    kA
    25;31.5
    额定短时耐受电流
    kA / s
    25 / 4;31.5 / 4
    额定短路关合电流
    kA
    63;80
    额定母线电流
    A
    1250;2000;2500;3150
    馈线电流
    A
    630;1250;2000;2500
    开关柜尺寸,宽*高*深
    mm
    1200 * 2800(3010)* 2650

    典型方案

    典型业绩

    下载与支持

    了解西门子 NXAirS 40.5 kV 产品更多的信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102