NXAirS 550+ 12 kV 空气绝缘开关设备

紧凑设计为空间创造更多可能

0%
    请旋转产品

    可以根据需求定制低压箱配置

    母线室增加绝缘隔板,提升绝缘性能

    配备西门子 3AE 断路器

    空气绝缘 最高 0 A, 0 kA/4 s

    紧凑设计为空间创造更多可能

    二维码

    产品视频

    技术特点

    • 最大参数 31.5 kA, 2500 A
    • 柜宽仅 550 mm
    • 可以与 NXAirS 拼接
    • 通过严格的内部燃弧故障试验,最高可达 IAC A FLR 31.5 kA/1 s
    • 设计的吸收装置, 有效阻隔固体颗粒和灼热的空气
    • 母线室、开关室、电缆室设置各自独立的泄压通道,当一次回路发生短路故障时,瞬间产生的高温高压气体通过顶部泄压,确保人身安全,防止进一步扩大事故。
    • 五防联锁及其它附加联锁,充分保护操作安全
    • 带电指示系统,充分保护人身安全
    • 运行连续性丧失类别 LSC 2B, 安全性高

    产品亮点

    节省安装空间

    • 和 NXAirS 12 kV 系列开关设备可以直接拼接,无需转接柜
    • 相对于 800 mm 柜宽的空气绝缘开关设备节省高达 30% 的空间
    • 3AE 断路器:10000 次操作周期内免维护,免维护断路器能够保证开关柜连续运行,减少由此带来的高昂的停机费用
    • 西门子原厂真空断路器,全球化统一标准,品质有保障
    • 设计的吸收装置, 有效阻隔固体颗粒和灼热的空气

    NXAirS 550+ 12 kV 产品系列,符合 IEC 和 GB 标准

    描述
    单位
    参数
    额定电压
    kV
    12
    额定频率
    Hz
    50
    额定短时工频耐受电压(相间/对地)
    kV
    42 / 48
    额定雷电冲击耐受电压(相间/对地)
    kV
    75 / 85
    额定峰值耐受电流
    kA
    80
    额定短路关合电流
    kA
    80
    额定短时耐受电流
    kA / s
    31.5 kA/4 s
    额定母线电流
    A
    630 / 1250 / 2500
    额定馈线电流
    A
    630 / 1250
    开关柜尺寸,宽*高*深
    mm
    550 * 2200 * 1350

    应用行业

    典型业绩

    下载与支持

    西门子 NXAirS 550+ 12 kV 产品更多的信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102