设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
气体绝缘 馈线电流最高 0 A, 0 kA/4s
经典设计,您的开关百宝箱
Click here for English website
安全可靠免维护
方案齐全
环境适应用力强
气密焊接、不锈钢气箱等设计,使得 NXPLUS C 气体绝缘开关设备:
技术参数
NXPLUS C 产品系列,符合 IEC 标准以及 GB 标准。
*根据要求提供;
1)32 / 60 kV 根据一些国家要求提供
2)900 mm 宽适用于馈线电流 2000 A 及 2500 A
青藏(2004至今)
利比亚
北京朝阳区望京中环南路七号
100102
返回顶部
经济、可靠的中压配电系统 –可用于开关柜、户外系统或海底应用。
西门子提供了满足能源自动化和智能电网要求的产品,可以帮助公司在不断变化的能源市场中发现机会。
面向整个能源系统的创新服务
本页面需要使用JavaScript才能完全正常工作并正确显示。请启用JavaScript并刷新网页。
如何启用JavaScript
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: