SIMOSEC 12 空气绝缘开关设备

不仅仅是环网柜

0%
    请旋转产品

    激光焊接旋转套管
    西门子设计与制造、无密封圈、直接通过激光焊接在气箱上

    气压指示器
    磁耦合技术,无密封圈,无气体泄漏风险、不受温度和外界环境影响,不受海拔高度影响、为用户直观展示压力状态正常与否,安全可靠

    低压小室
    面板自带,可安装低压元器件、降低整柜高度,节省客户成本

    激光焊接不锈钢气箱
    气箱采用不锈钢材质,激光焊接而成、金属的隔板等级PM,可靠接地更安全

    激光焊接压力释放装置
    西门子设计、无密封圈、通过激光焊接的方式固定到气箱上

    气体绝缘 + 空气绝缘 最高 0 A, 0 kA/4s

    更多的行业应用

    二维码

    产品视频

    技术特点

    • 母排及出线电缆采用空气绝缘,连接方便
    • 开断单元采用 SF6 气体绝缘,能适应多种气候条件
    • 额定电流最高可达 1250 A,可适用于各种场合

    采用不锈钢气箱

    •  无锈蚀,耐污秽,可应用于各种恶劣环境
    • 涡流值低,温升表现力强
    • 隔室间均采用金属隔板(PM 级),可安全触及
    • 金属接地,安全性能高

    气密激光焊接,无密封橡胶圈,密封性能好

    • 独特的金属电缆头连接,
    • 金属焊接磁耦合压力指示
    • 金属焊接压力释放装置
    • 内部燃弧 IAC 达 21kA / 1s,全方位的故障泄压通道,充分保障人身安全
    • 三工位开关,逻辑机械联锁,充分保护操作安全
    • 带电指示系统,充分保护人身安全
    • 运行连接性丧失类别达 LSC 2,安全性高

    产品亮点

    应用范围广

    • 变电站
    • 配电房
    • 开闭所

    行业接受度高

    • 变电站制造商
    • 供电局
    • 公共建筑 / 市政设施 (如:高层建筑、火车站、医院等)
    • 工业企业
    • 数据中心
    • 港口
    • 可再生能源经营者

    不锈钢气箱,气体绝缘,密封焊接

    • 不受温度和海拔变化的影响
    • 无气体损耗 – 终身密封
    • 无湿气进入 – 具有稳定的凝露点
    • 现代化且安全性高的激光焊接技术
    • 最大的弯曲度和抗爆强度
    • 安全和低误差的压力释放系统
       

    大爬距

    • 母线及出线爬电距离高,绝缘能力强
       

    方案齐全的压力释放通道

    • 通过严苛的内部燃弧故障测试:21 kA 1 s, IAC: A-FLR,
    • 安装时既可以靠墙布置,也可以独立自由布置

    SIMOSEC  产品系列,符合 62271-200 标准以及 GB 标准。

    描述
     参数
    额定电压

    7.2 kV

    (IEC)

    12 kV

    (GB)

    17.5 kV

    (IEC)

    24 kV (25)

    (IEC)

    额定频率
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    额定工频耐受电压(相间(对地)/ 隔离断口)
    20 / 23 kV
    42 / 48 kV
    38 / 45 kV
    50 / 60 kV
    额定雷电冲击耐受电压(相间(对地)/ 隔离断口)
    60 / 70 kV
    75 / 85 kV
    95 / 110  kV
    125 / 145 kV
    额定峰值耐受电流
    65 kA
    65 kA
    65 kA
    65 kA
    额定短路关合电流
    65 kA 
    65 kA
    65 kA
    65 kA
    额定短时耐受电流,4 s
    21 kA 
    21 kA
    21 kA
    20 kA
    额定短时耐受电流,2 s
    25 kA
    25 kA
    25 kA
    25 kA
    额定短路开断电流
    25 kA
    25 kA
    25 kA
    25 kA
    额定母线电流,标准
    630 A
    630 A
    630 A
    630 A
    额定母线电流,可选
    800 A, 1250 A
    800 A, 1250 A
    800 A, 1250 A
    800 A, 1250 A
    额定馈线电流 (取决于柜型)
    630 / 800 / 1250 A
    630 / 800 / 1250 A
    630 / 800 / 1250 A
    630 / 800 / 1250 A
    防护等级,高压部分:气体绝缘的开关气箱
    IP67
    IP67
    IP67
    IP67
    防护等级,开关柜外壳
    IP2X, IP3X
    IP2X, IP3X
    IP2X, IP3X
    IP2X, IP3X
    防护等级,低压室
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    IP3X, IP4X
    尺寸,柜子高度 (标准)
    1750 mm
    1750 mm
    1750 mm
    1750 mm
    尺寸,柜子高度(带低压箱 350 mm )
    2100 mm
    2100 mm
    2100 mm
    2100 mm

    应用行业

    典型业绩

    下载与支持

    了解西门子 SIMOSEC 12 产品更多的信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术等,也可直接与我们联系以进行具体咨询

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102