H 系列:HM 发动机

作为适用于发电和热电联产过程的紧凑且经济高效的解决方案,此西门子燃气发动机系列代表着最新设计,在汽缸盖、气门、凸轮轴和高效涡轮增压器中采用了先进技术。电子汽化 HM 燃气发动机系列输出功率范围为 520 - 1350 kWb,运行频率 50 Hz 和 60 Hz。此系列发动机可以天然气、沼气和垃圾填埋气体为燃料。这种发动机具有高性能、低生命周期成本、高燃料灵活性和出色的燃料混合能力,根据需要,可以天然气和沼气为燃料。HM 系列发动机采用高性能米勒循环设计和涡轮增压,单级或双级增压空气冷却。可以有不同的辅助冷却回路温度,在主回路中还提供了一个有冷却器选件。由于采用干排气歧管且油消耗量降低,还可实现排放控制。HM 系列发动机以独立式发动机、发电机组或完全容器化装置的形式提供,根据需要,可能还包括集成式 GCS-E 发动机以及 GCS-G 发电机组控制系统。

控制监视

控制监视

西门子领先一步,向客户提供最优解决方案与服务。西门子将控制系统集成到西门子发动机中。GCS 控制系统与采用最先进技术的发动机、发电机组和发电厂控制管理系统相连,可确保实现性能优化,满足客户越来越具有挑战性的需求。借助于 GCS 控制系统,您现在不仅能够控制能源消耗,还能实现工厂效率最大化。

这里提供了更多信息。西门子专家乐于为您提供帮助。

地区联系人

 

欧洲、俄罗斯和非洲

Cristina Segura

Cristina.segura@siemens.com

中东/中亚/亚太地区

Mikel Iza

Mikel.iza@siemens.com

拉丁美洲

Gabriel Craig

Gabriel.craig@siemens.com

北美

Chris Nagle

Christopher.nagle@siemens.com