S 系列:SL 发动机

稀薄燃烧、电子汽化 SGE-SL 燃气发动机的输出功率为 209 - 1150 kWb,运行频率为 50 Hz 和 60 Hz,适合发电、热电联产/热电冷三联产、机械传动和船舶应用。SL 系列发动机提供了一种以天然气、垃圾填埋气和沼气、火炬气、油井气和合成气为燃料的优异解决方案,在实施和服务方面都是一种经济高效的选择。此系列发动机具有很高的燃料灵活性和燃料混合可用性,适合天然气沼气应用,同时也是一种环境友好型解决方案。除高速启动外,高负载接受能力也是此系列发动机的主要特性之一。此奥托循环、涡轮增压和增压空气冷却式发动机系列采用单回路或双回路冷却系统,坚固可靠,且具有出色的燃料灵活性。主冷却回路中有一个高温选件,温度可高达 120ºC。如果需要,辅助冷却回路可提供不同的温度。主冷却回路还可包含一个油冷却器。此系列发动机配有干或湿排气歧管、单级或双级增压空气冷却器,油消耗量较低,可根据需要进行排放控制,符合最新的美国排放标准,且通过有关天然气发电的 EPA 认证。集成式 GCS-E 和 GCS-G 控制系统以独立式发动机、发电机组或完全容器化单元的形式提供,可用于某些应用。

控制监视

控制监视

西门子领先一步,向客户提供最优解决方案与服务。西门子将控制系统集成到西门子发动机中。GCS 控制系统与采用最先进技术的发动机、发电机组和发电厂控制管理系统相连,可确保实现性能优化,满足客户越来越具有挑战性的需求。借助于 GCS 控制系统,您现在不仅能够控制能源消耗,还能实现工厂效率最大化。

快速启动和快速响应发动机

近年来,能源模式已发生变化,从而需要更高灵活性和更快速的响应。

燃料灵活性

这些发动机可以天然气、沼气、垃圾填埋气或污水处理装置气、合成气、油井气以及各种其它气体为燃料,为众多领域提供解决方案。

宣传册>>

这里提供了更多信息。西门子专家乐于为您提供帮助。

地区联系人

 

欧洲、俄罗斯和非洲

Cristina Segura

Cristina.segura@siemens.com

中东/中亚/亚太地区

Mikel Iza

Mikel.iza@siemens.com

拉丁美洲

Gabriel Craig

Gabriel.craig@siemens.com

北美

Chris Nagle

Christopher.nagle@siemens.com