S 系列:SM 发动机

稀薄燃烧和电子汽化 SM 系列燃气发动机为发电、热电联产和热电冷三联产应用提供了出色解决方案。这些发动机以天然气、垃圾填埋气和沼气以及丙烷或 LPG 为燃料,以天然气、垃圾填埋气或沼气为燃料时的输出功率范围为 1055 - 1100 kWb,运行频率 50 Hz 和 60 Hz。以丙烷或 LPG 为燃料时,50 Hz 和 60 Hz 下的输出功率范围为 275 - 906 kWb。此米勒循环发动机系列为涡轮增压发动机,如果需要,可包括两级增压空气冷却系统。借助于一个双冷却回路系统,可在辅助冷却回路中达到不同温度,同时,以附加选件的形式为主冷却回路提供了一个油冷却器。此系列发动机的主要特点包括采用标准的可更换部件以及具有极高运行可用性,这些都是关键竞争优势。此系列发动机具有干或湿排气歧管配置,一个排放控制选件可确保其符合最新的美国排放标准。而且,该发动机的油消耗量也较低。此发动机系列可作为独立式发动机、发电机组或作为完全容器化单元提供。

控制监视

控制监视

西门子领先一步,向客户提供最优解决方案与服务。西门子将控制系统集成到西门子发动机中。GCS 控制系统与采用最先进技术的发动机、发电机组和发电厂控制管理系统相连,可确保实现性能优化,满足客户越来越具有挑战性的需求。借助于 GCS 控制系统,您现在不仅能够控制能源消耗,还能实现工厂效率最大化。

快速启动和快速响应发动机

近年来,能源模式已发生变化,从而需要更高灵活性和更快速的响应。

燃料灵活性

这些发动机可以天然气、沼气、垃圾填埋气或污水处理装置气、合成气、油井气以及各种其它气体为燃料,为众多领域提供解决方案。

宣传册>>

这里提供了更多信息。西门子专家乐于为您提供帮助。

地区联系人

 

欧洲、俄罗斯和非洲

Cristina Segura

Cristina.segura@siemens.com

中东/中亚/亚太地区

Mikel Iza

Mikel.iza@siemens.com

拉丁美洲

Gabriel Craig

Gabriel.craig@siemens.com

北美

Chris Nagle

Christopher.nagle@siemens.com