S 系列:SR 发动机

富油燃烧、电子汽化 SR 系列燃气发动机结构坚固,性能可靠,为发电和热电联产应用提供了出色性能。此系列发动机在 60 Hz 下的输出功率范围为 180 - 870 kWb,能够以天然气和油井气为燃料,具有出色的燃料灵活性。此环境友好型发动机系列符合最新的美国排放标准,还具有很高的负载接受灵活性。SR 系列发动机为涡轮增压式,采取单级或双级增压空气冷却,并有一个双回路冷却系统,可实现不同的辅助冷却回路温度。SR 系列配有湿排气歧管,以独立发动机、发电机组或完全容器化单元的形式提供。 

控制监视

控制监视

西门子领先一步,向客户提供最优解决方案与服务。西门子将控制系统集成到西门子发动机中。GCS 控制系统与采用最先进技术的发动机、发电机组和发电厂控制管理系统相连,可确保实现性能优化,满足客户越来越具有挑战性的需求。借助于 GCS 控制系统,您现在不仅能够控制能源消耗,还能实现工厂效率最大化。

快速启动和快速响应发动机

近年来,能源模式已发生变化,从而需要更高灵活性和更快速的响应。

燃料灵活性

这些发动机可以天然气、沼气、垃圾填埋气或污水处理装置气、合成气、油井气以及各种其它气体为燃料,为众多领域提供解决方案。

宣传册 >>

这里提供了更多信息。西门子专家乐于为您提供帮助。

地区联系人

 

欧洲、俄罗斯和非洲

Cristina Segura

Cristina.segura@siemens.com

中东/中亚/亚太地区

Mikel Iza

Mikel.iza@siemens.com

拉丁美洲

Gabriel Craig

Gabriel.craig@siemens.com

北美

Chris Nagle

Christopher.nagle@siemens.com