助力客户用户

性能可靠的 593 MW 燃气轮机

无论您遇到何种挑战,西门子燃气轮机都能适应动态变化的能源市场环境。低生命周期成本和高投资回报率仅仅是西门子燃气轮机所提供的众多优点中的两个。西门子燃气轮机在效率、可靠性、灵活性和环境兼容性方面可满足广泛的应用要求。   西门子提供有 4 - 425 MW 重载、工业和航改型燃气轮机等型号。根据具体要求,西门子可提供适宜解决方案,满足您的特定市场需求。

重型燃气轮机

重型燃气轮机

西门子重型燃气轮机结构坚固,应用灵活,专门为简单循环及联合循环发电厂而设计,适合高峰、中等或基本负荷以及热电联产应用。客户将获益于我们所具备的广泛验证与测试能力。西门子燃气轮机已在商业运行中久经验证,效率高。

(发电量,单位为 MW(e))

工业燃气轮机

工业燃气轮机

西门子工业燃气轮机设计紧凑而坚固,是工业发电和机械传动应用的理想选择。这些燃气轮机在分布式发电应用中也有良好表现。具有较高产汽能力,有助于实现 80% 或更高的电厂总效率。目前已有2250 多套装置销售到小型电站、独立发电企业以及石油与天然气领域。

(单位为 MW(e) 的发电量 / 单位为 MW 的机械传动功率)

航改型燃气轮机

航改型燃气轮机

西门子航改型燃气轮机最初是面向航空领域中的应用而设计的,其设计紧凑,重量轻,应用灵活,非常适合石油与天然气领域中的发电和机械传动装置。这些航改型燃气轮机效率高,起动速度快,即使在分布式发电应用中也有良好表现。这种燃气轮机已实际安装 2500 套,在众多实际项目的不同环境中已运行数百万小时。

(发电量单位 MW(e) /机械传动功率单位 MW)

适合石油与天然气应用的燃气轮机

适合石油与天然气应用的燃气轮机

石油与天然气将继续成为全球能源供应的支柱,而天然气在接下来的几十年里将变得更加重要。有西门子作为合作伙伴,您将获益于西门子在石油与天然气应用领域中经过证明的专门技术与经验。

西门子燃气轮机在已在该领域久经验证并深受信赖,适合上游、中游和下游应用中的发电以及压缩机和泵的机械传动装置。多年以来,这些燃气轮机在石油与天然气生产和加工以及管道、液化天然气和精炼厂应用中保持着突出的可靠性。

工业发电用燃气轮机

工业发电用燃气轮机

西门子燃气轮机可用于许多领域中的发电和热电联产 (CHP),如化工与纤维、水泥、金属和采矿以及其它制造领域,因此用户将获益于西门子在工业发电领域内的专门技术与经验。

西门子汽轮机可确保连续供应电能和热,能效高,能量成本低且投资回报率高。

电力生产用燃气轮机

电力生产用燃气轮机

西门子是电力公司、市政当局和独立发电企业值得信赖的项目合作伙伴。西门子燃气轮机是大多数现代化和高效率发电厂的核心。

它们的发电成本较低,应用灵活,调试时间短,效率高,可提高企业的盈利能力。

Portfolio overview
亮点

所需的供货范围

可在不同供货范围当中进行选择:从核心机、燃机机组及配套辅机,直到整套燃气发电厂交钥匙工程。

The scope you need - From package to full turnkey power plant

You can choose between different scopes of supply – from core turbine only, gas turbine packages up to complete gas-fired power plants.

众多燃气轮机创新技术,可满足能源市场的严苛要求

推动创新、开发新技术、采用尖端制造技术 - 通过这些措施,我们提供了最先进的燃气轮机,在效率、可靠性和减少排放等方面树立了新标准。

由于创新周期变得越来越短,测试新的设计与部件的能力就变得日益重要。另外,新的制造技术还能够实现革命性的设计以及无法匹敌的最先进备件供货能力。

下载与支持

了解西门子燃气轮机产品的更多信息

您可在下载部分找到产品手册、技术文件等,也可以直接与我们联系以进行具体咨询。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

成功案例

成功案例

西门子燃气轮机目前正在 60 多个国家中运行。我们已安装 6900 台重型、工业型和航改型燃气轮机,技术成熟可靠。
infografik
News and events

Stay up-to-date