SGT-100工业型燃气轮机

多功能燃气轮机,广泛应用于石油和天然气行业

0%
    请旋转产品

    久经验证,适用于所有发电和机械驱动应用

    10级轴流式跨音速压气机,采用最新空气动力学技术

    优异的负载调整适应性能,可确保所有应用可靠运行

    单轴型,可用于发电应用(包括热电联产)

    双轴型,可用于机械驱动应用

    可使用双燃料的干式低排放(DLE)燃烧系统

    支持现场和非现场维护

    简单循环发电(ISO):最大功率5.4 MW(e) 0 MW(e)

    机械驱动: 5.7 MW

    排放性能优异,可使用广泛的气体和液体燃料

    产品信息
    技术

    专为苛刻应用而设计

    SGT-100工业型燃气轮机是一种久经验证的产品,适用于所有发电和机械驱动应用。结构紧凑,支持现场或非现场维护,优异的可靠性,使其成为要求苛刻的石油和天然气行业最佳选择。 燃气轮机采用坚固的工业设计,可在使用各种气体和液体燃料,实现高效、优异的排放性能。

    SGT-100燃气轮机的突出亮点

    SGT-100可提供最大的操作灵活性和全球一流的可用性。标准干式低排放(DLE)燃烧系统可以同时使用液态和气态燃料运行,且NOx和CO的排放极低。同时,其允许通过自动燃料切换来进行满载和甩负荷,而不影响透平运行。

    SGT-100自1992年以来一直在石油和天然气行业长期可靠成功应用。

    SGT-100系列产品可以在广泛环境条件下工作:从极冷到高温潮湿,再到高温多尘。SGT-100机组提供有多种标准选项,可满足环境条件下的各种变化。

    西门子SGT-100燃气轮机配有干式低排放(DLE)燃烧系统,其能避免注入稀释剂,采用久经验证的设计,实现低NO排放。燃气轮机具有优异的双燃料运行能力,无论使用气体还是液体燃料,NO排放水平均会极低。      

    凭借其稳固的工业设计和轻型核心机,SGT-100极易维护。维护间隔时间长,核心机更换快速,可实现最短停机时间和最大可用性。西门子还可提供现场维护。西门子工业级燃气轮机拥有超长使用寿命。

    • 简单和联合循环发电厂,包括热电联产
    • 为陆上和海上石油和天然气行业发电
    • 为炼油产品中原油加工和运输的泵驱动提供解决方案
    • 为天然气加工中的压气机驱动提供解决方案

    巧思的设计

    SGT-100具有10级轴流式跨音速压气机,并结合了最新的空气动力学技术。稳固的设计可在各种操作条件下提供最优性能。对于发电,单轴型配备有一个2级透平。对于机械驱动,双轴型配备有一个2级动力透平。燃气轮机的整体设计独特而简单。

    SGT-100机组


    运行和维护人员的健康和安全至关重要。这就是西门子SGT-100机组设计特别强调走道和扶手、噪音抑制、入口通道和安全联锁等因素的原因。


    SGT-100机组结构紧凑,便于运输、安装和维护。

    该机组涵盖燃气轮机、齿轮箱、从动单元和安装在基架上的所有流体模块。经工厂测试和认证的流体系统模块完全连接至机组的控制系统。

    全方位服务支持

    西门子全面的服务组合可以在整个透平生命周期中提供低寿命周期成本和最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、服务更换、远程诊断服务以及更新和升级。

    无论是定期服务或是短期支持,我们专家将在世界各地为您服务。

    SGT-100机组的设计使其易于维护:大型侧门提供方便的设备入口,便于更换核心机。对燃气轮机进行维修时,您可以选择更换核心机或进行现场维护。该机组包括现场维护起吊梁。

    最佳燃料性能,最低环境影响

    SGT-100可为所有应用提供双燃料功能,可以使用一系列气体和液体燃料。其旨在满足您的个人操作标准,包括燃料之间的可靠启动、切换。可在任何负载下执行从主燃料到备用燃料的自动切换。

    技术参数

    简单循环发电的性能数据

    *根据要求可支持提供其他燃料;可在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料

    **NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

    机械驱动的性能数据

    *根据要求可支持提供其他燃料;可在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料

    **NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

    外形尺寸和重量

    以上尺寸不包括进口过滤器外壳和排气管。对于发电,包括交流发电机。 

    对于机械驱动,不包括从动设备。

    SGT-100适用于以下应用和行业:

    SGT-100视频:产品详细信息和展示

    下载与支持

    了解更多西门子产品和服务

    在下载部分,您可以找到说明手册、技术文献等。或者您可以直接联系我们进行具体咨询。
    成功案例

    让全球客户满意

    现已售出超过410台,运行时间超过2400万小时。主要机组的等效运行时间超过120000小时。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    若对西门子产品、解决方案和服务有疑问 仅需填写西门子信息表单便可联系我们。

    联系我们

    联系我们