技术

结构紧凑,可靠性高

SGT-300是一款久经验证且坚固耐用的燃气轮机,多年来在发电和热电联产方面取得了巨大成功。 单轴型透平的功率输出功率为7.9 MW,双轴型透平输出功率为8.4 MW或9.2 MW。SGT-300结构紧凑、可现场维护且可靠性高。支持多种气体和液体燃料。

SGT-300燃气轮机的突出亮点

在热电联产配置中,SGT-300效率高、蒸汽生产能力强,是可靠、高效、强大的热电联产电厂的核心。对于工业热电联产,每小时超过18吨的高蒸汽生产能力使得总体设备效率达到80%以上。

SGT-300燃气轮机符合严格的环境立法要求,配有干式低排放(DLE)燃烧系统,无论使用液态还是气态燃料,NOₓ排放水平均很低。

气体燃料排放为15%O 2(干):

NOₓ:<15 ppmvd

CO:<10 ppmvd

SGT-300可使用各种气体燃料,其中涵盖广泛的沃伯燃料。此外,其还能够燃烧多种液体燃料,并提供双燃料功能。您可在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料。

SGT-300可以在现场维护。此外,快速核心机更换将最大程度地缩短燃气轮机的停机时间。

可将SGT-300用于各种发电应用,其中包括:

  • 简单循环应用
  • 联合循环应用
  • 高热负载的工业热电联产厂、区域供热方案
  • 石油和天然气行业的发电; 例如,用于陆地上的油田或炼油厂应用,以及用于海上平台和FPSO(浮式生产储油轮) 

典型的机械驱动应用有:

  • 泵送应用的驱动解决方案,例如,原油和炼油产品的运输,或在石油生产中用于驱动注水泵
  • 气体注入压缩机的驱动解决方案,用于管道应用中的增压或气体处理

巧思的设计

单轴SGT-300由一个带有重型外壳的双轴承转子组成。可进行快速核心机更换,以显著缩短因维护导致的停机时间。
双轴型SGT-300具有2级燃气发生器透平和2级动力透平。核心机的设计使其具有高可靠性,强大的性能和快速负载跟进。其模块化设计方法允许在现场进行核心机模块更换,作为气体发生器或动力透平维护更换的代替方案。


SGT-300燃气轮机的两个版本均配备有干式低排放(DLE)燃烧系统,提供双燃料功能,使用液体和气体燃料并保持低水平的NOx排放。

SGT-300机组

用于发电和机械驱动应用的紧凑型SGT-300燃气轮机机组包括已经过工厂测试的模块,功率重量比高。机组中包括燃气轮机、齿轮箱(如适用)、驱动单元和安装在底座上的所有经工厂测试的流体模块,您可以在现场轻松运输、安装和维护这些模块。

经过工厂测试和认证的流体系统模块在SGT-100至SGT-400系列产品的设计上相同,且完全连接至机组控制系统:

  • 自动排水模块
  • 气体燃料模块
  • 润滑油模块
  • 液体燃料模块(可选)

运行和维护人员的健康和安全至关重要。这就是西门子SGT-300机组设计特别强调走道和扶手、噪音抑制、入口通道和安全联锁等因素的原因。

热电联产厂

SGT-300具有超过18吨/小时的卓越效率和蒸汽生产能力,是可靠、高效和强大的热电联产厂(CHP)核心设备。这有助于使总体设备效率达到80%以上。

相比于传统能源供应,基于SGT-300的热电联产厂可提供电能、热能和/或冷却能,其优势如下:

  • 能源成本显著降低
  • 能源供应安全
  • 二氧化碳总排放降低
  • 灵活性优良

给热电联产厂供电

基于SGT-300的热电联产厂需以高效、低成本的方式为在大学校园内生活和学习的1.3万人提供能源。该设备主要以部分负载运行,可进行各种负载调整,并提供三联产:加热、冷却能和电能。

全面的客户服务活动组合

西门子全面的服务组合可以在整个汽轮机生命周期中提供低寿命周期成本和最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务现场服务备件维护更换远程诊断服务以及更新和升级

西门子专家在全球范围内提供现场支持。

SGT-300的设计使其便于维护:

  • 可水平分离的压缩机外壳
  • 可水平和垂直分离的入口套管
  • 外壳上用于设备更换的大型侧门
  • 内部起重设备
  • 可在任一侧拆卸燃气轮机的机组设计

涵盖广泛的沃伯燃料

单轴型SGT-300可使用各种气体燃料,其中包括标准管道质量以外的气体燃料。其涵盖约50 MJ /m³至17.5 MJ /m³的沃伯燃料范围,其包括诸如从LNG液化厂获取的液化天然气、伴生气和最低限度处理的弱伴生气、乙醇生物气、工业废物或垃圾填埋气。


此外,SGT-300还能够燃烧大量液体燃料,具有双燃料功能,可在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料。

不仅工业设计稳固,排放也很低

The proven and reliable Dry Low Emissions (DLE) combustor offers clean combustion with low emissions over a wide operating range.

SGT-300使用六个位于高压套管周围的逆流管状燃烧室。每个燃烧器均包含自己的点火源,且能够单独使用气体燃料、液体燃料或进行双燃料操作。燃料由导向器和主燃烧器控制,控制系统使其可在功率范围内平滑切换。

使用DLE燃烧系统,在较低运行负载下的排放可降至50%或以下。

  • NOₓ 排放:≤15ppmvd(修正为15%O 2(干))

 

 

技术参数

简单循环发电的性能数据 

功率输出
7.9 MW(e)
燃料
天然气、液体燃料、双燃料
毛效率
30.6%
热耗率
11,773kj / kWh
透平转速
14,010rpm
压比
13.7:1
排烟流量
30.2 kg / s
排烟温度
542°C(1,008°F)
NOₓ排放*
≤15ppmvd

*应要求提供其他燃料; 在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料

** NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

机械驱动的性能数据

 
8MW型
9MW型
毛效率
10,265 kJ / kWh
10,104 kJ / kWh
压比
13.8:1
14.5:1
排烟流量
 29.7 kg / s
 35.6%
效率
35.1%
35.6%
排烟温度
491°C(916°F)
 512°C(954°F)
透平转速
 5,750 - 11,500 - 12,075 rpm
 5,750 - 11,500 - 12,075 rpm
功率输出
8.4 MW
 9.2 MW
燃料*
天然气、液体燃料、双燃料
天然气、液体燃料、双燃料
NOₓ排放**
≤15 ppmvd
≤15 ppmvd

*应要求提供其他燃料; 在任何负载下从主燃料自动切换至备用燃料

** NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

外形尺寸和重量

 
发电机组
机械驱动机组
大约重量
59.349kg(130,844磅)
30,409kg(60,042磅)
长度
11.9m(39.0英尺)
7.0 m(22.9英尺)
宽度
2.7 m(8.9英尺)
3.1 m(10.2英尺)
高度
4.0 m(13.1英尺)
3.5 m(11.5英尺)

尺寸不包括进口过滤器外壳和排气管。对于发电,包括交流发电机。对于机械驱动,不包括从动设备。

SGT-300适用于以下应用和行业:

在西门子产品视频中体验用于机械驱动的SGT-300

全球数以百计的安装量

SGT-300正在全球各地稳定可靠地运行着,其全球销售量已超过140台。

infografik
下载与支持

了解西门子燃气轮机产品的更多信息

在下载部分,您可以找到说明手册、技术文献等。或者您可以直接联系我们进行具体咨询。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

联系方式

联系方式

若对西门子产品、解决方案和服务有疑问 仅需填写西门子信息表单便可联系我们。

联系表单

联系表单