设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
SGT-400的双轴设计可提供出色的速度和负载调节灵活性。
简单设计包括具有一个具有11级轴流式跨音速压气机的2轴承气体发生器转子和2级悬臂压气机。此外,SGT-400自由动力透平还具有强大的2级悬臂设计。
转子封装在可水平和垂直分离的重型外壳中,支持现场维护。压气机使用可变导叶,以在一系列操作条件下实现强大的可操作性和优化的性能。
燃气轮机配有干式低排放(DLE)燃烧系统,无论使用液态还是气态燃料,NOₓ排放水平均极低。
用于发电和机械驱动应用的紧凑型SGT-400燃气轮机机组包括已经过工厂测试的模块,功重比高。机组中包括燃气轮机、齿轮箱(如适用)、从动单元和安装在底座上的所有经工厂测试的流体模块,可在现场轻松运输、安装和维护这些模块。
经工厂测试和认证的流体系统模块通用于所有SGT-400机组,且完全连接至机组控制系统中:
- 自动排水模块
- 气体燃料模块
- 润滑油模块
- 液体燃料模块(可选)
SGT-400是一款理想的海上燃气轮机。
其可用于:
- 海上发电,例如,在石油平台和FPSO船上
- 作为泵驱动的解决方案,例如,用于石油生产中的注水、原油加工和通过管道运输炼油产品
- 作为气体注入压气机的驱动解决方案,以增加管道和天然气处理中的压力
西门子曾交付两台SGT-400发电机机组,为位于巴西海岸桑托斯盆地南部的Tiro和Sidon油田的FPSO船“Cidade de Itajai”提供动力。
我们全面的服务组合可以在整个透平生命周期中提供低寿命周期成本和最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、服务更换、远程诊断服务以及更新和升级。
西门子专家在全球范围内提供现场支持。
可执行现场或非现场核心机维护。
SGT-400维护特征:
- 核心机易于更换
- 多个管道镜检查口,以避免因维护而导致不必要的停机
- 可水平和垂直分离的进气套管
- 可水平分离的压气机外壳
- 燃烧压力外壳可分离,方便接触燃烧硬件
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: