SGT-600工业级燃气轮机

具有优异的燃料灵活性,性能可靠

0%
    请旋转产品

    优异的燃料灵活性高,提供有多种燃烧系统选项

    带载燃料切换(气-液)

    坚固可靠的DLE燃烧系统:无需根据室温或燃料成分重调

    17年内仅17天维护时间

    不同燃料条件下维持低排放水准

    可应对快速负载变化

    坚固可靠,性能优异

    简单循环发电(ISO) 0 MW(e)

    机械传动:25.3 MW

    同级别产品性能最可靠

    技术

    完美选择:优异的燃料灵活性,正常运行时间长

    SGT-600坚固可靠,维护性能优异,可实现高可用性和低成本。

    高可靠性、优异的燃料灵活性和第三代DLE燃烧系统,使得SGT-600成为热电联产(CHP)、组合循环发电厂(CCPP)、陆上油气发电等工业发电应用及机械传动的完美选择。

    数据一览

    下载数据表

    SGT-600燃气轮机的突出亮点

    SGT-600可提供同级产品中最佳的燃料灵活性,支持惰性气体、氢和重质烃含量高的燃料:

    • 乙烷100%
    • 丙烷100%
    • 丁烷和重烷烃 15%
    • 氢化 40%
    • 氮气 40%
    • 硫化氢 3.5%

    SGT-600配有第三代双燃料干式低排放(DLE)燃烧系统:

    • NOₓ排放<15 VPPM
    • -O排放<20 VPPM
    • -少50%负载
    • 一套DLE系统同时适用于双燃料和液体操作
    • 体燃料NOₓ排放<58 ppmvd
    • 液体燃料CO排放<25 ppmvd
    • 降低50%液体燃料
    • 带载双燃料DLE能力与燃料切换能力(气-液)

    SGT-600可靠稳健、且采用易于维护的设计,化正常运行时间长。

    • 可靠性> 99%
    • 现场或非现场维护
    • 24小时更换能力
    • 15年内17天维护天数
    • 热段检修间隔34,000等效运行小时(EOH)
    • 支持部分负载运行,显著提高大修间隔

    正常运行时间长、寿命周期成本低、易于维护,SGT-700可确保长期赢利能力。稳健的工业设计可确保性能稳定,运行可靠。      

    巧思的设计

    SGT-600稳健可靠,可用性高。

    紧凑的双轴引擎易于维护,运行灵活。


    发电和机械驱动采用同一设计,操作方便。

    SGT-600发电和机械驱动机组

    由于结构紧凑,SGT-600机组占用空间小,采用模块化灵活设计,可提供一体化吊装结构。
    传动装置通用于发电和机械驱动机组。


    燃气轮机组包括:
    燃气轮机、罩壳、底部框架、进气口、排气装置、润滑系统、起动系统、振动监测系统、消防系统、罩壳通风系统、仪器仪表、煤气检测、燃料系统和变速箱。

    SGT-600电厂

    对于联合循环和热电联产(热电联产 - CHP),西门子提供基于SGT-600燃气轮机的广泛电厂配置和范围。对于联合循环,1x1或2×1配置均为标准化组合的一部分。

    卓越的联合循环发电和热电联产发电效率

    优秀的联合循环性能:在2×1联合循环配置中,功率输出为73.3 MW(e),净发电效率为50.9%。

    全方位服务支持

    西门子全面的服务组合可以在整个透平生命周期中提供低寿命周期成本和最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务现场服务备件维护更换远程诊断服务以及更新和升级

    由于15年服务期间内仅17天预定维护日, SGT-600提供了出色的操作可用性。

     

    无论是定期服务或是短期支持,西门子专家可在全球各地为您现场和场外服务。西门子24小时全球服务让您高枕无忧。

    优异的燃料灵活性

    SGT-600可提供同级最佳燃料灵活性,支持惰性气体、氢和重质烃含量高的燃料:

    • 乙烷 100%
    • 丙烷 100%
    • 丁烷和重烷烃 15%
    • 氢化 40%
    • 氮气 40%
    • 硫化氢 3.5%

    特点:

    • 支持常规和DLE燃烧系统
    • 气体燃料和液体燃料可带载切换
    • 采用第三代DLE燃烧系统
    • 同级最佳NOₓ排放水平


    SGT-600需要的现场燃气供应压力低:

    24.5 bar(a) / 355.5 psi(a).

    低排放

    得益于优异的燃烧室和燃烧器设计,在一系列较宽负载范围内具备世界级排放性能,且能够提供低NOₓ排放水平。

    100 -50%负载排放,NOₓ@15%O₂:

    • 天然气: ≤ 15 -25 ppmv
    • 2号柴油:≤42 -58 ppmv

    100-50%负载排放,CO@15%O₂ :

    • 天然气:≤10 -80 ppmv
    • 2号柴油:≤10 -80 ppmv

    (排放取决于现场条件及所需的负载范围和其他项目特定数据)。 

    技术参数 

    简单循环发电的性能数据 

    功率输出
    24.5 MW(e)
    燃料
    天然气、液体燃料、双燃料
    频率
    50/60 Hz
    总效率
    33.6%
    耗热量
    10,720kj/kWh
    轮机转速
    7,700rpm
    压比
    14.0 : 1
    排气质量流
    81.3 kg/s
    排气温度
    543℃ (1,009℉)
    NOₓ排放*
    ≤ 15 ppmvd

    *NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

    SCC-600:联合循环发电性能数据

    西门子联合循环发电设备
    SCC-600 1x1
    SCC-600 2×1
    净功率输出
    35.9 MW(e)
    73.3 MW(e)
    净设备效率
    49.9%
    50.9%
    净耗热率
    7,220kj/kWh
    7,071kj/kWh
    燃气轮机编号
    1
    1

    注:所有联合循环性能均基于2类压力,不再加热。

    SGT-600:机械传动性能数据

    功率输出
    25.24 MW
    燃料
    天然气、液体燃料、双燃料
    效率
    34.6%
    耗热率
    10 390 kJ/kWh
    轮机转速
    3,850 - 7,700 - 8,085 rpm
    压力比
    14.0 : 1
    排气质量流
    81.3 kg/s
    排气温度
    543℃
    NOₓ排放*
    ≤ 15 ppmvd

    * NO排放@15%O2+气体燃料(使用DLE系统)

    外形尺寸和重量 

     
    发电机组
    机械驱动机组
    大约重量
    149,688 kg
    58,986 kg
    长度
    18.8m
    11.7 m
    宽度
    4.6 m
    4.0 m
    高度
    4.0 m
    4.0 m

    尺寸不包括进口过滤器外壳和排气管。对于发电,包括交流发电机。对于机械驱动,不包括从动设备。

    SGT-600适用于以下应用和行业:

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品的更多信息

    在西门子下载部分,您可以找到说明手册、技术文献等。或者您可以直接联系我们进行具体咨询。

    西门子中国热线

    西门子(中国)有限公司

    朝阳区 望京中环南路7号

    100102 北京

    中国

    成功案例

    丰富的机组经验:SGT-600参考要点

    已售出330余台,累积超过9百万等效运行小时,机组内的最佳燃气轮机的等效运行小时为185,000小时。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    有关我们的产品、解决方案和服务的问题 只需填写我们的咨询表单便可联系我们。

    联系我们

    联系我们