SGT-700燃气轮机的突出特点
成套发电和机械驱动解决方案
SGT-700成套机组占用空间小,易于维护,采用模块化和灵活设计,具有 Single-lift 功能。
发电及机械传驱动组采用同一驱动。
燃气轮机机组包括:
燃气轮机、机箱、底座、进气口、排气口、润滑系统、起动系统、振动监测系统、消防系统、机组通风系统、仪器、气体检测系统、燃料系统、齿轮箱(如需要)
基于SGT-700的电厂
针对联合循环及热电联产(CHP),西门子可提供基于SGT-700燃气轮机的各种电厂配置及范围。对于联合循环,可标准提供1x1或2x1配置。
优异的联合循环及热电联产效率
优异的联合循环性能:对2x1联合循环配置,可实现53.1%的净效率及91.6 MW(e)出力。
全面的维护支持
西门子可提供全方位的服务产品线,以降低寿命周期成本,优化性能,包括:长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、换货服务、远程诊断服务、现代化改造及升级服务。
在15年内仅需17个计划维护日,SGT-700具有优异的运行可用性。
无论计划性维护或短期支持,西门子专家都能随时为您提供全球现场及非现场服务。西门子24小时全球服务中心可确保让您无后顾之忧。
技术数据
SGT-700适合以下应用及行业: