SGT-750型工业燃气轮机

灵活性高

0%
    请旋转产品

    满足最高效率、可靠性、运行时间及环保要求

    易于维护:17年仅需要17个维护日

    运行灵活:快速启动-10分钟以内实现满负荷

    坚固可靠的DLE燃烧系统,负载范围宽,排放低

    效率高,能耗低,支持部分负载运行

    优异的燃料灵活性,支持双燃料

    额定转速高达6100 rpm

    简单循环发电(ISO),功率高达 0 MW(e)

    机械驱动:41.0 MW

    在石油天然气及工业发电行业性能表现一流

    技术

    灵活可靠,性能优异

    SGT-750 稳定运行时间长,性能优异,环保性能好,具有长期赢利能力,最佳适用于石油天然气及工业发电行业。 SGT-750是一款轻型工业燃气轮机,具有航空燃气轮机的尺寸及重量优势,同时又拥有传统重型工业燃气轮机的可靠性、灵活性及较长使用寿命。

    SGT-750燃气轮机的突出特点


    SGT-750具有业界最高效率和出力,采用干式低排放(DEL)燃烧系统,寿命周期运行成本低,投资回报快。即使是部分负载运行,SGT-750也可保持最高效率,延长大修间隔,实现9 ppm NOₓ排放。

    燃烧器设计可确保在整个负载范围内实现全球一流排放性能,Noₓ排放仅个位数,即使是20%负载运行,Noₓ排放也仅为9 ppm。SGT-750燃气轮机非常环保,可满足最严格的排放要求。


    SGT-750最佳适用于发电行业,可提供各种解决方案,从单机成套到整个电厂,从工业应用到石油与天然气应用,从陆上到海上应用。


    卓越的快速启动及循环能力支持持续运行。轻型及紧凑型设计可实现快速安装及轻松维护。

    西门子可针对机械驱动应用提供全系列及交钥匙解决方案。凭借几十年经验,西门子能够设计并实施任何应用,满足各种需求:

    -压缩机应用(如注气体注入、气体处理、LNG、FLNG及管道)

    --泵应用(注水及液体输送项目)

    SGT-750非常易于维护:

    -24小时核心机互换运行

    -简便的现场或非现场维护,17年仅需17个维护日

    -所有部件均采用模块化设计,易于操作

    -设有检孔,易于检查

    -设有红外摄像头,可实现及早检测

    SGT-750具有优秀的运行灵活性,可满足各种市场要求。采用双轴设计和通用驱动,SGT-750可广泛用于发电、机械驱动、陆上及海上应用。

    例如:

    即使在极端条件下,也能彰显最高性能,不仅能够耐受北极、沙漠气候,而且具有快速启动能力、甩负荷或即时加载等快速应对负载变化能力,支持各种燃料,支持各种燃料类型,倾斜控制及自由动力涡轮机。

    巧思的设计

    SGT-750燃气轮机满足高效、可靠性、运行时间及环保等方面的最高要求。

    SGT-750燃气发电机包括一个13级轴流式压气机及一个EB焊接转子,坚固可靠。压气机的两个可变导叶即使在最极端条件下,也能提供最优性能。

    燃烧系统包括8个筒式燃烧器及8个过渡管,支持液体及气体燃料,易于维护及互换,不需要拆除机壳。

    SGT-750配有2级自由动力涡轮,额定转速高达6100 rpm。对于机械驱动,转速范围50%~105。适用于冷热等所有环境条件。

    SGT-750成套

    SGT-750可作为成套机组交货。此成套机组是一个模块,被精心设计为一个核心发动机。支持系统及定制解决方案,紧密协同,确保投资回报。

    模块化设计便于快速拆卸及部件更换,24小时互换能力可显著减少停机时间。

    所有SGT-750成套机组均支持单点起吊,机械驱动及发电采用同一驱动,从而大幅提高运行可靠性。

    SGT-750性能优异

    PLACEHOLDER (SGT-800 text)

    SGT-750稳定运行时间长,性能优异,环保,可提供长期赢利能力,是石油、天然气及工业发电行业的最佳选择。

    快速起动及循环能力支持间歇及连续运行。

    西门子可提供广泛的发电解决方案,包括单机设备和成套电厂,陆上或海上应用,发电以及石油和天然气行业应用。

    17年内仅需17个维护日

    西门子全方位的服务产品可确保较的生命周期运行成本和最优性能,包括长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、换货服务、远程诊断服务及现代化改造和升级服务。

    易于维护、稳定运行时间长是SGT-750的设计宗旨。

    第一次大修为68000运行小时(EOH),在17年内仅仅需要17个计划维护日,因此SGT-750具有优异的运行可用性,支持现场或非现场维护计划服务,并且不需要特殊维修车间。较低负载运行时,大修周期可以轻松增加几千小时。

    在计划检修及汽轮机交货测试期间,SGT-750所有型号都配置有红外摄像头。

    优异的燃料能力和环保性能

    配有第四代DLE燃烧器,具有优异的燃料灵活性。SGT-750可以在高浓度惰性气体、氢或重质碳氢化合物等燃气条件下运行,维护或排放等级不会受到任何影响。

    SGT-750支持双燃料运行,可满足具体运行标准,包括可靠的启动及燃料切换。可在任何负载下进行气液燃料自动切换及切回。

    20%负载运行时也能实现9 ppm NOₓ 低排放

    SGT-750配有第四代干式低排放(DLE)系统,可实现各种负载范围内的清洁燃烧,确保环保,可满足全球及地区规定。

    无燃烧器分级可以实现快速负载变化,适合液体及气体燃料。

    可实现各种负载范围内的全球一流排放性能,NOₓ 排放低。

    技术数据

    SCC-750:联合循环电厂的性能数据

    所有联合循环性能基于2个压力,无需再加热

    机械驱动的性能数据

    *15%O₂时的NOₓ排放(采用DLE系统)

    外形尺寸及重量

    外形尺寸不包括入口过滤器外壳及排气管。对于发电机组,包括交流发电机。对于机械驱动,不包括被驱设备。

    SGT-750适合以下应用及行业:

    外形尺寸不包括入口过滤器外壳及排气管。对于发电机组,包括交流发电机。对于机械驱动,不包括被驱设备。

    技术成熟,性能优异

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品信息

    在下载页面,可搜索到产品手册、技术应用文章及更多信息,或可直接联系我们进行咨询。

    西门子中国热线

    西门子(中国)有限公司

    朝阳区 望京中环南路7号

    100102 北京

    中国

    成功案例

    获得全球客户信赖

    商业运行久经验证,SGT-750深得发电及机械驱动应用客户的满意(如液化天然气行业)。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    若对我们的产品、解决方案及服务有任何问题 请联系我们,填写联系信息表。

    联系我们

    联系我们