设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
设置页面语言为
跳转到西门子
切换区域
SGT-800型工业燃气轮机设计简单可靠,具有高可靠性、方便维修和高效低排等特点。SGT-800根据已安装机组的经验以及成熟的设计解决方案逐渐改进,确保最佳性能和使用寿命。
冷热气候标准选项支持极端环境温度运行。炎热气候选项可提供26%以上的功率,且在50℃下,热耗率降低5.8%。
SGT-800燃气轮机机以其优异的效率和蒸汽生成能力使得其在热电联产和联合循环领域表现不凡。
西门子可提供基于一台或多台SGT-800燃气轮机的广泛电厂配置。标准电厂配置具有高度的灵活性,可根据客户要求进行优化,如孤岛模式运行或多个电源模块。
西门子可提供全方位的服务组合,涵盖汽轮机整个生命周期,以降低生命周期成本,实现最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、服务更换、远程诊断服务以及更新和升级。
大修之间的等效运行时间(EOH)高达60,000小时,SGT-800可确保较高的运行可用性。
SGT-800燃气轮机结构紧凑,模块化设计,便于维护。采用垂直剖分式压气机机壳易于操作,便于现场更换叶片。燃烧器无需提升机盖,方便快速检查。
您正在使用的浏览器似乎不完全受到支持。请注意您的网站显示和可用性是否受到限制。为获得最佳体验,我们建议您下载本网站支持浏览器的最新版本: