SGT-A05 (Industrial 501-K) aeroderivative gas turbine

Class leading gross electrical efficiency performance

0%

    Full power available within 60 seconds

    High electrical and cycle efficiency

    Performance proven in many extreme environments

    Black start capability

    Ideal for remote, inaccessible locations due to simple installation

    Hot start capable

    Virtually unlimited cycle capability

    Simple cycle power generation (ISO) up to 0 MW(e)

    Dependable, flexible design for CHP and O&G power generation applications

    技术

    专为灵活的陆上和海上应用而设计

    基于成熟的航改设计,SGT-A05 AE(工业级501-K)燃气轮机系列可提供高效、出色的可靠性,适用于发电应用,例如,热电联产、海上平台,以及应急电源应用。坚固耐用、易于维护。

    SGT-A05 AE的突出特点(工业级501-K)

    SGT-A05 AE久经验证,可在全球各种具有挑战性的条件和位置下运行,包括北海、西非、西伯利亚、巴西、阿拉斯加、东南亚和中东的沙漠地区。SGT-A05 AE燃气轮机符合MIL-S-901C,也适用于地震活动频繁或严重的区域。

    SGT-A05 AE以其高燃料灵活性而闻名,可适应各种可能的应用场景和需求。燃气轮机运行时可使用天然气或液体燃料,或双燃料,以及低热值气体,并加注蒸汽和水。

    采用先进的工程设计,SGT-A05 AE燃气轮机提供快速启动功能:在所有条件下均可于60秒内满载运行。这包括热再启动,无需进入空闲状态。SGT-A05 AE气轮机还提供黑启动功能。

    提供有三种通用、成熟、可提高盈利能力的燃烧系统,以满足各种客户要求:

    - 标准燃烧系统,支持液体或气体燃料

    - 湿式低排放燃烧系统,利用喷射蒸汽或水

    - 干式低排放燃烧系统,气体燃料,排放低,仅25vppm NOₓ和50vppm CO

    巧思的设计

    SGT-A05 AE(工业级501-K)燃气轮机是基于T-56涡轮螺旋桨发动机的航空衍生发动机,而后者的可靠性和耐久性在洛克希德马丁C-130大力神运输机、E2C鹰眼、P-3猎户座和其他广泛使用的飞行器中得到公认。SGT-A05 AE系列发动机的航改式设计带来了一种轻量级模块化产品,从而改善燃料消耗,降低运营成本,延长高温段使用寿命,且易于维护。

    设计用于发电以及石油和天然气应用的SGT-A05 AE燃气轮机具有以下特性:

    - 轻型、模块化设计

    - 易于现场维修

    - 几乎无限次的启动和停止

    - 支持所有环境条件下范围广泛的燃料

    - 高电气和循环效率

    石油和天然气、以及工业发电机组

    SGT-A05 AE(工业级501-K)机组的设计融入了噪音抑制、通行门道以及可为操作和维护人员的健康和安全提供支持的安全联锁。此机组结构紧凑,且易于运输、安装和维护。

    对于发电应用(例如,如热电联产、海上平台以及应急电源应用),机组具有以下特点:

    -润滑油系统

    - 撬装式燃料系统

    - 可根据需求提供多种启动系统

    - 小型坚固底座,占用空间小

    - 坚固可靠的燃气轮机罩壳

    - 根据需要提供满足当地电气标准的电气辅机

    - 水洗系统

    全方位服务支持

    西门子全面的服务组合可以在整个燃气轮机生命周期中提供低寿命周期成本和最佳性能:长期计划(LTP)、大修服务、现场服务、备件、维修更换、远程诊断服务以及更新和升级。

    由于可快速更换相关模块,SGT-A05 AE的模块化、紧凑设计便于现场维护。可进行直接核心气轮机更换,且最短可在12小时内完成。成熟的轻量级工业设计可实现简单和更经济的运输。无论是用于定期服务,或短期支持或培训 - 西门子专家都可24X7全天候在现场为您提供服务或在全球范围内通过远程诊断为您服务。

    优异的燃料灵活性

    SGT-A05 AE燃气轮机使用范围广泛的燃料运行。

    燃料包括但不限于,天然气、液体燃料(通常为DF-2或等效物)和中低BTU天然气燃料。燃料系统选择还包括双重燃料、蒸汽和水注入。干式低排放(DLE)技术也可使用。

    - 单元内燃料系统:单元内燃料系统包括在启动和运行期间控制燃料所需的所有组件

    - 清洁、灵活的运行:SGT-A05 AE DLE燃烧室可燃烧种类繁多的气体燃料,并可实现低排放的清洁燃烧。

    坚固可靠,排放低

    • 久经验证、可靠的干式低排放(DLE)系统可为气体燃料燃气轮机提供发电应用下的低排放清洁燃烧。可实现25vppm NOₓ和50vppm CO排放水平。湿式低排放(WLE)系统利用了针对液体燃料运行的喷嘴蒸汽或水注入,以满足最严苛的环境要求。
    • - 灵活负载下的清洁燃烧:成熟的标准燃烧系统可通过液态或气态燃料运行,或采用双燃料选择,以在部分和基本负载下实现低排放。
    • - 先进稀薄燃烧技术:干式低排放(DLE)解决方案可减少排放,且无需注水。

    技术参数

    简单循环发电的性能数据

    *根据要求可支持其它燃料;在任何负载条件下,都可从主燃料可靠切换至备用燃料

    注:具有蒸汽喷射功能(2.73 kg/s)的SGT-A05 AE 6 MW 

    外形尺寸和重量

    注:以上尺寸不包括进口过滤器外壳和排气管。对于发电,包括交流发电机。

    SGT-A05 AE适用于以下应用领域和行业:

    成功案例

    50多个国家,500多家满意客户:SGT-A05 AE(工业级501-K)

    infografik

    联系方式

    联系方式

    关于西门子产品、解决方案和服务您有疑问吗? 仅需填写西门子信息表单便可联系我们。

    联系表单

    联系表单