SGT-A45 移动式燃气轮机(航改型燃气轮机)

出色的快速供电解决方案

0%
    旋转产品

    市场最强劲的移动式发电机

    双燃料,低氮氧化物排放

    可在陆上、空中和海上运送,移动性高

    模块化设计,可快速安装

    突出的功率密度

    通过灵活服务保证高可用性

    简单循环发电 (ISO)
    电力输出高达 0 MW(e)

    电效率:高达 40.4%

    您是否需要迅速获得电力?

    技术

    全球最强劲的移动式燃气轮机

    电力的可靠供应是保持较高生活水平和经济增长的根本基础。全球的很多地区都需要持续快速部署电力解决方案,以恢复和升级受到破坏以及不充分的基础设施,为发展经济或紧急救灾提供支持。SGT-A45 移动式燃气轮机组可在不到两星期内完成现场安装,电力输出高达 44 MW(e),提供了满足这些需求的可靠而经济有效的解决方案。SGT-A45 基于成熟的航改型燃气轮机技术,可达到移动式电站领域中的最高功率密度和燃料效率。该机组可在 50 或 60 Hz 下运行,提供了适合广泛应用的灵活解决方案。

    SGT-A45 移动式机组的亮点

    SGT-A45 可达到大大高于任何其它移动式燃气轮机组的功率密度和燃料效率。

    这会直接转化为初始资本投资(美元/kW)和运营成本(美元 MWh)的节约。

    由于有这些特点,SGT-A45 移动式机组提供了快速电力解决方案的最高经济性。

    SGT-A45 移动式机组利用可通过海、陆、空迅速部署的拖车安装模块,这些模块已在工厂中完成调试,可将现场的安装时间缩短到不到两星期。

    SGT-A45 采用成熟的部件和先进技术进行制造,这种技术通过西门子丰富的运行经验不到得到改进。该燃气轮机采用空中运转时间达到 2800 万小时的 Rolls-Royce Trent 800 发动机以及在工业应用中的运转时间超过 150 万小时的 SGT-A65 (Industrial Trent 60) 的成熟部件。在海军舰船推进装置中的出色应用记录让这种燃气轮机技术变得完美无缺。

    SGT-A45 移动式机组的性能优势在炎热气候中变得更加明显:在 30°C 环境中以及 50 Hz 频率下运行时,SGT-A45 仍能保持其几乎全部 ISO 级输出,无需辅助注水。当使用水来获得较低氮氧化物排放时(气体燃料为 25 vppm,液体燃料为 42),额定功率输出曲线基本上是扁平的,在 40°C 以上的整个环境温度范围内几乎没有功率输出损失。

    无热闭锁或热备用:从满功率关机之后,该机组可随时执行正常重启。这是 SGT-A45 燃气轮机架构的一个内在特性,不需要任何附加设备或特殊步骤。

    由于所具有的航改技术架构和空中飞行所需的快速响应敏捷性,SGT-A45 可在不到 8 分钟内完成从冷态到满负荷的启动。它还从航空领域中的应用继承了执行大量启动/停止循环的能力,不会影响各部件的耐久性。

    持续研发,可靠保证


    SGT-A45 发动机核心基于西门子航改性燃气轮机的成熟技术,采用了 Rolls-Royce 航空发动机技术。

    它直接衍生自 SGT-A65 (Industrial Trent 60) 核心发动机,拆除了低压压缩模块。结果是一种随时可作为移动式装置安装在拖车上的紧凑型燃气轮机,其特点是具有极高功率密度和燃料效率。用户将获益于在空中飞行以及工业和船舶应用中累积运行数百万运行小时的成熟部件。
    该机组可在 50 或 60 Hz 频率下发电,无需进行任何改动,不使用齿轮箱就可匹配透平和发电机。

    不到两个星期就能安装好的即插即用型机组

    SGT-A45 移动式机组每个方面的构思都旨在加快和简化现场的安装。所有必要的燃气轮机辅助系统都已在工厂中安装在拖车上,这就将必要的设备平衡减少到了最低限度。另外,每个 SGT-A45 移动式机组在工厂中都经过预调试和全面测试,从而最大限度缩小了现场的调试范围。拖车安装型机组被拉到安装现场后,只需要极少的土建准备工作。
    由于具有这些特点和一些其它特点,SGT-A45 移动式机组可以在到达现场后不到两个星期内开始向电网输送电力。

    快速成套电力解决方案

    SGT-A45 移动式机组的设计用于尽可能快地实现整座电厂的商业运行。由于大多数系统已在工厂中调试好且工厂设备的平衡范围大大减小,最大限度降低了现场安装的成本和进度计划风险。

    通过设计实现高可用性,用量身定制的服务解决方案提供支持

    西门子全面服务可在透平的整个生命周期内提供较低生命周期成本和最优性能: 长期项目 (LTP)、大修服务现场服务备件供应更换服务远程诊断服务升级改造

    无论是对于已计划的服务还是短期支持,西门子遍及全球各地的专家都能够在现场为用户提供服务。西门子可针对 SGT-A45 提供多个级别的服务计划,这些计划可根据具体要求进行调整,以提供最优解决方案以及最高水平的可靠性和可用性。

    采用双燃料,应用灵活

    SGT-A45 的燃烧系统与 SGT-A65 WLE 的燃烧系统完全相同。它的标准设计具有双燃料能力,能够在所有运行条件下自动在气体和液体燃料之间切换。

    可预测的维护机制

    SGT-A45 燃气轮机在使用气体或液体燃料运行时具有相同的维护机制。

    气体燃料和液体燃料的氮氧化物排放量都较低

    如果需要,SGT-A45 移动式机组可采取可选的注水方式运行以达到较低氮氧化物排放:采用气体燃料时为 25 vppm,采用液体燃料时为 42 vppm。

    技术数据

    SGT-A45 移动式机组的技术数据

    SGT-A45 / 50 Hz:简单循环发电的性能数据

    SGT-A45 / 60 Hz:简单循环发电的性能数据

    物理尺寸和重量

    注意:安装后的长度、宽度和重量

    应用

    SGT-A45 适用于以下应用和领域:

    产品视频

    移动式发电 — 随时随地提供电力

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品的更多信息

    下载部分提供了产品手册、技术文件等。您可以直接与西门子联系以进行具体咨询。
    白皮书

    直接向电网输送电力

    下载白皮书并了解有关通过移动式燃气轮机灵活、高效和快速地提供电力,从而迅速满足重要或急迫电力需求的更多信息。注册后,您将收到一个下载链接。

    联系方式

    联系方式

    您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题?要与我们联系,您只需填写联系表格。

    联系我们

    联系我们