SGT-A65 TR(工业用 Trent 60)航改型燃气轮机

灵活的长寿命汽轮机,适合高峰负荷应用

0%
    请旋转产品

    在同等级中动力最为强大的航改型燃气轮机

    在不到 7 分钟内即可冷起动至全功率。另外,SGT-A65 TR 还可在不到 4 分钟内将 1 MW 功率输送到电网上。

    因航改型燃气轮机无需进行等价运行小时数计算,所以可实现长寿命周期运行

    采用气体或液体燃料,均符合排放标准

    快速安装和维护

    由于采用三轴设计,在部分负荷下出力和转速下降很小

    具有较高功率密度和负荷灵活性,继承了航空发动机的优势,适合调峰负荷应用

    简单循环发电 (ISO),功率高达 0 MW(e)

    机械传动装置:61.8 MW

    建立燃料经济性与成本节约的新标准

    技术

    行业领先的出力与燃料节约设计

    SGT-A65 TR(工业用 Trent 60)在出力以及燃料和成本节约方面建立了新的标准。采用这种高灵活性燃气轮机,您将获益于高输出功率与效率,且在部分负荷和低速条件下功率降低很小。该燃气轮机配有湿低排放 (WLE) 和干低排放 (DLE) 燃烧系统。
    信而有证:

    下载产品手册

    SGT-A65 TR(工业用 Trent 60)燃气轮机的亮点

    由于具有独立的 3 轴设计,这种燃气轮机应用十分灵活,在部分负荷和低速条件下具有较高出力和燃料效率。

    对于简单循环 SGT-A65 TR 机组,起动序列的时间短于 7 分钟(从按下起动按钮到达到满基本负荷)。其中包括简单循环排气系统的清洗时间。

    SGT-A65 TR 体现我们在该等级产品中最丰富的机械传动经验。该燃气轮机非常适合满足更高功率、可变速度需求,例如,适用于天然气液化、气体输送或采油的气体感应。

    SGT-A65 TR 是市场上效率最高的燃气轮机之一,能够在简单循环运行中以 42.5% 的效率提供最高 66 MW 的输出功率。由于该汽轮机具有冷起动能力和长周期寿命,可迅速向电网增加功率以补偿可再生能源和其它能源的波动,从而成为满足调峰负荷需求的理想解决方案。

    SGT-A65 TR 由 8 个汽轮机模块组成,便于维护。每个模块都经过预平衡,完全可以互换。 

    进口喷雾中间冷却 (ISI) 系统改进了燃气轮机在高于 7°(52°F) 的环境温度下的性能,优于具有类似性能增强的进口冷却技术,同时最大限度降低了额外的水耗量和辅助负荷。   

    巧思的核心设计

    SGT-A65 TR 具有灵活性的设计,同一台汽轮机既可用于发电,又可在不进行任何改动的情况用于机械传动。机械配置采用三个共轴独立旋转轴,这三个旋转轴位于轴向联结的圆形壳体骨架内。

    SGT-A65 TR 机组

    该机组可快速安装,便于在现场维护。其包含经过我们精心选择并进行优化的部件与子系统,可为 SGT-A65 TR 燃气轮机提供支持:

    核心机、壳体、基本框架、进气管、排气集管、汽轮机控制系统、燃料加量撬座、润滑系统、起动机系统、振动监视系统、消防系统、机组通风系统、仪表、齿轮箱(如果需要)。

    SGT-A65 TR 点火起动

    SGT-A65 TR 的排气罩可在 3 个方向上转动,这样就可根据可用的空间实现定制配置。航改型燃气轮机体积小,重量轻,功率密度高,非常适合具有更大绿色开放空间的陆地应用。

    满足需求的供货范围

    我们可根据用户的需求供货:

    • 机组
    • 动力传动系
    • 热设备
    • 独立供电区
    • 成套电站设备
    • 成套发电厂

    全面的支持服务

    西门子全面的服务可以为燃气轮机在整个生命周期内提供较低成本和最优性能:长协项目 (LTP)、大修服务、现场服务、备件供应、服务交换、远程诊断以及升级改造。

    无论是对于定期服务还是短期支持,我们遍及全球各地的专家都能够在现场为用户提供服务。

    由于采用航空发动机设计,SGT-A65 TR 燃气轮机的维护可快速、方便地完成。

    燃料适应性强

    DLE - 34 到 48 WI / WLE - 34 到 52 WI

    液体燃料运行

    由于是航改型燃气轮机,SGT-A65 TR 可采用液体燃料运行,EOH(等效运行小时)不会受到影响。事实上,SGT-A65 TR 在完全采用液体燃料运行时,性能或部件寿命都不会下降。

    满足严格的环境要求

    SGT-A65 TR 干低排放 (DLE) 汽轮机采用 8 个分级燃烧室,可在部分负荷下顺利运转,仍然符合一氧化氮和一氧化碳排放规定。

    一氧化氮排放:≤ 25 ppmvd 燃料气(对于 WLE 和 DLE,在 15% O2 浓度下)

    SGT-A65 TR DLE:简单循环发电的性能数据

    SGT-A65 TR WLE ISI:简单循环发电的性能数据

    *根据要求提供其它燃料;在任何负荷下,可从主燃料自动切换到辅助燃料

    **15% O2 浓度下,燃料气的氮氧化物排放(对于 DLE)

    注意:ISI - 进口喷雾中间冷却(至压缩机进口的压缩水分)

    联合循环发电的性能数据/ 50 Hz

    联合循环发电的性能数据/60 Hz

    SGT-A65 TR WLE - 注水。ISI - 进口喷雾中间冷却。所有联合循环性能都基于 

    机械传动装置的性能数据

    *根据要求提供其它燃料;在任何负荷下,可从主燃料自动切换到辅助燃料

    **显示的值表示传动轴的 100% 设计转速

    **15% O2 浓度下,燃料气的氮氧化物排放(对于 DLE)

    注意:SGT-A65 TR WLE - 注水

    外形尺寸和重量

    注意:

    对于发电运行,包括交流发电机。重量包括 WLE、带有 ISI 的空气过滤器、驱动机组和发电机,不包括消火栓箱和气瓶柜以及相关的撬座和机械搬运装置。尺寸包括进口过滤器壳体,不包括排气烟道。高度是从坡度到过滤器壳体顶部测量的。

    对于机械传动装置,不包括所带动的设备。重量包括 DLE、带有 ISI 的空气过滤器、驱动机组和发电机,不包括消火栓箱和气瓶柜以及相关的撬座和机械搬运装置。尺寸包括进口过滤器壳体,不包括排气烟道。高度是从顶部坡度到过滤器壳体测量的。

    应用

    SGT-A65 TR 适用于以下应用和领域:

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品的更多信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术文件等,也可以直接与我们联系以进行具体咨询。

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系。

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102

    成功案例

    在全球范围内安装了 100 多套装置:SGT-A65 TR(工业用 Trent 60)成功案例亮点

    我们已销售 100 多套设备,运行时间已超过 110 万小时。率先安装的设备的累积运行时间已超过 110,000 小时。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    有关我们的产品、解决方案和服务的问题 只需填写我们的咨询表单便可联系我们。

    联系我们

    联系我们