SGT5-2000E 重型燃气轮机 (50Hz)

久经验证的 E 级汽轮机,具有出色的燃料适应性

0%
    请旋转产品

    两个外部筒仓式燃烧室,配有全燃料适应性的混合燃烧器

    配有 16 级压气机可调进口导叶,电网稳定快速

    采用液压间隙优化 (HCO) 技术,减少了间隙损失,提高了性能

    采用最新设计叶片和导叶,坚固可靠的 4 级汽轮机性能优异

    优化轴流排气,实现最佳流量模式

    所有旋转叶片可更换,无需拆卸或提升转子

    简单循环发电 (ISO) 0 MW(e)

    联合循环效率:53.3%

    燃料适应性强,支持原油和高粘度油品

    技术

    可靠性高,燃料适应性强

    SGT5-2000E 型燃气轮机是一款成熟可靠的 50 Hz 燃机,支持简单循环或联合循环,可选择是否热电联供。适用于所有负载范围,包括峰值负载。具有出色的燃料适应性:可使用低热量燃气、含 CO2、H2S 和 N2 的燃气或原油以及其它高粘度液体燃料。即使在部分负载运行时也能确保 低Nox 排放。

    SGT5-2000E 型燃气轮机的突出特点

    SGT5-2000E 型燃气轮机机组运行成熟,可靠性 > 99%。其坚固、可靠的汽轮机设计性能不断升级。

    启动快,可在约 12 分钟内实现满载运行。具有优秀的抗负载变化能力,可满足最严格的电网要求,提高电网频率稳定性。 

    SGT5-2000E 型支持双燃料,具有卓越的燃料适应性:可使用低热量燃气或含 CO2、H2S 和 N2 的燃气,以及原油和其他高粘度液体燃料。   

    该燃机坚固、可靠,适用于各种环境条件,如寒冷气候、炎热和干燥或多尘环境。对于炎热和干燥条件,我们提供如下方案以增加出力:

    • 采用带换热器的蒸发冷却器或进气冷却器,以免性能降低 
    • 采用湿压缩 (WetC) 系统,通过降低压气机进气口温度并增加整个汽轮机的质量流量,提高汽轮机性能。

    SGT5-2000E 型维护简便,停机时间短:

    • 转子现场拆卸/重装
    • 叶片可单独更换,无需吊升转子
    • 静叶持环可拆除,无需吊升转子
    • 可通过宽敞的燃烧室进行检查     

    巧思的设计

    SGT5-2000E 型核心燃机配有一个水平中分式的缸体设计和两个步入式燃烧室,配有可单独更换的瓷砖(陶瓷隔热瓦片)。该设计允许在不开缸的情况下进行热通道检查。配有可调进气口导叶的 16 级轴流式压气机增强了峰值负载运行,有助于频率稳定。

    坚固、可靠的 4 级汽轮机采用最新叶片和导叶(叶片)设计技术,提供稳定并增强的性能。混合燃烧器支持天然气、燃油和特殊燃料如重油和炼油残渣等在预混合和扩散模式下运行。采用低 NOₓ 燃烧系统,可实现个位数 NOₓ 排放量。

    安装时间短

    SGT5-2000E 型成套燃气轮包括燃机本体、发电机 (SGen5-100A-2P) 和辅机系统,可提供标准化的基本设计以及可满足客户特殊要求的选件。通过使用标准部件和预组装或预成套组件,显著缩短安装时间,主要部件可阶段性交付和提前交付。子系统均进行了分组并作为辅机单独成套安装,大幅减少现场组装工作量。

    SGT5-4000F 燃烧系统

    支持简单循环和联合循环发电,可选择是否热电联供。

    基于 SGT5-2000E 的联合循环成套设备 (SCC5-2000E) 具有快速启动能力。可在启动不到 12 分钟的时间内达到联合循环基础负载,直到满载,启动梯度为 30 MW/min。高负载梯度允许快速负载变化。具有优异的调峰能力和较高的部分负载效率,符合排放法规,是竞争激烈的能源市场以及电力需求波动的最佳解决方案。

    性能显著优化,停机时间大幅缩短,可用性显著提高

    西门子可提供长期服务计划 (LTP)、大修服务、现场服务、备件、组件翻新和现代化升级改造服务。无论是定期服务,还是短期支持,西门子专家将在全球各地为您服务。

    SGT5-2000E 型发电机组显著优化,缩短停机时间显著缩短。多个内窥检查口允许检查压气机和汽轮机叶片,而无需掀盖吊升罩壳。燃烧室上的隔热罩可单独更换。所有固定和活动叶片以及所有固定叶片动叶持环和导叶支架静叶持环都可在转子原地不动的情况下单独更换。

    燃料适应性强

    SGT5-2000E 型具有出色的燃料适应性:支持天然气、LNG、合成气、高炉煤气、沼气、乙烷、丙烷、冷凝水、馏出油、重油和原油、生物柴油、醇类、石脑油或煤油。

    燃气轮机也可以用低热量燃气或含 CO2、H2 和 N2 的燃气以及高粘度原油和其他液体燃料进行燃烧。

    低排放

    SGT5-2000E 型即使在部分负载运行或使用液体燃料时也能确保低 NO 排放。

    15%O2干燥时排放的NOx:

    • 无注水燃料气在15%O2的排放:NOₓ≤25 ppmvd | CO≤10ppmvd

    技术数据

    简单循环发电的性能数据

    在 ISO 环境条件下,NOx 排放@15%O2

    SCC5-2000E:联合循环成套发电设备的性能数据

    所有联合循环性能均基于 2 类压力,不再加热。

    外形尺寸和重量

    外形尺寸不包括燃烧室。

    SGT5-2000E 型适用于以下应用和行业:

    我们喜欢上了 SGT5-2000E 型燃气轮机这款产品

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品的更多信息

    在下载部分,您可以找到产品样本、技术资料等。或者您也可以直接联系我们进行具体咨询。

    有关更多信息,请联系我们的客户支持中心。

       

    联系地址 :

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102

    成功案例

    SGT5-2000E 成功案例亮点

    目前,已经出售了约 300 台汽轮机,另有 200 多台汽轮机获得许可。我们安装的机组已经累积运行了 1700 多万个等效运行小时数。SGT5-2000E 型机组的整体最佳可靠性超过 99.5%。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    有关我们的产品、解决方案和服务的问题 只需填写我们的咨询表单便可联系我们。

    联系我们

    联系我们