技术

卓越性能,久经验证

坚实、可靠的 SGT5-4000F燃气轮机针对卓越性能,优异效率进行优化。运维简便,停机时间短,确保燃气轮机达到最高可用性。采用内部冷却技术,可实现可靠的长期运行和快速启动。采用液压间隙优化 (HCO) 技术,可显著减少间隙损失,提高燃气轮机效率,最大程度避免启动和停机时的性能损失。

SGT5-4000F型燃气轮机的突出亮点

久经验证的 SGT5-4000F型燃气轮机性能高,发电成本低,检修间隔长,维护简便。优化的流量和冷却系统显著提高了燃气轮机的效率和联合循环应用中的发电经济性。 

该燃气轮机具有优异的快速冷启和热重启能力。配有带内部冷却风道的轻型刚性转子、先进的环形燃烧系统,采用液压间隙优化 (HCO) 技术实现主动间隙控制。 

执行热起动时,SGT5-4000F 可以在 30 分钟内达到联合循环基本负荷。

丰富的商业运行经验,成套机组和电厂解决方案技术成熟、久经验证,可以以简单循环方式在项目早期开始发电。项目实施快速。由于无需外部转子空气冷却器,进一步简化了工厂集成。

燃机叶片基于成熟材料和久经验证的专有技术,同时结合了最新空气动力学技术。透平前三级进行了隔热涂层。优点:更长寿命,更少维护。 

SGT5-4000F 具有双燃料能力,可采用较宽华白指数范围内的燃料。当燃料气的华白指数的变化超过 ±15% 时,可能需要调整燃烧器配置。    

SGT5-4000F型燃烧系统支持不同的燃料组分,例如含量高达 4000ppm 的硫化氢 (H2S)。并可在燃料气和燃油之间快速切换。

湿压缩 (WetC) 通过将水注入燃气轮机进口增加出力。

该 SGT5-4000F 可选功能可用于调峰,以受益于高电价。   

其工作原理是:
WetC通过降低压气机进口温度以及增加整体流量,来提高燃机性能。  

SGT5-4000F 具有较高的蒸汽蒸发能力,非常适用于热电联供应用,例如海水淡化过程蒸汽区域加热,提供热电联供的联合循环应用,可使用冷凝或背压式蒸汽轮机(无论是否抽汽)。   

SGT5-4000F 于 1996 年进入市场。                                                                                      

至今,已有 350 多台销往世界各地,已安装机组已拥有 1300 万等效运行小时(简称 EOH)的运行经验。机组可靠性超过 99%。     

独创的设计

SGT5-4000F 结构坚固、可靠,配有久经验证的 15 级轴流压气机、耐用的环形燃烧系统和一台全气冷的4 级透平。适度的压气机压比对关键组件产生的影响很小。

Hirth锯齿和中心连接杆式转子可自动对中和校准,可实现快速、简便的现场转子拆卸和平衡。内部冷却空气风道可显著减少关键组件的应力,延长使用寿命。

SGT5-4000F 成套机组

SGT5-4000F 成套燃气轮机机组包括核心汽轮机、发电机(SGen5-2000H 或 SGen5-2000P)以及辅机系统。可提供标准化的基本设计以及可满足客户特殊要求的选件。通过使用标准组件和预组装或预成套组件,显著缩短安装时间,主要组件可阶段性交付和提前交付。子系统均进行了分组并作为辅机单独成套安装,大幅减少现场组装工作量。

SGT5-4000F 启动

支持简单循环和联合循环发电,可选择是否热电联供。基于 SGT5-4000F 的联合循环电厂具有快速启动能力,可在 30 分钟内达到联合循环基础负载(启动梯度 30 MW/min)。

高负载梯度允许快速负载变化。具有优异的调峰能力和较高的部分负载效率,符合排放法规,是竞争激烈的能源市场以及电力需求波动的最佳解决方案。

易于维护,可用性高

西门子可提供长期计划 (LTP)、大修服务、现场服务、备件、组件翻新和现代化升级改造服务。无论是定期服务,还是短期支持,西门子专家将在全球各地为您服务。

SGT5-4000F 的转子可现场拆卸。所有压气机和汽轮机叶片均可更换,无需拆卸或提升转子。配有内窥检查口,无需掀盖即对压气机和汽机叶片进行目视检查,以防止不必要的维修。 

先进环形燃烧室的隔热罩可单独更换,维护快速方便。

燃料适应性强

可满足各种需求:SGT5-4000F 支持双燃料,可耐受各种沃泊范围的燃料,及各种燃料组合物,如含量高达 4000ppm 的硫化氢 (H₂S)。 

低排放

该燃气轮机采用 LEANOₓ(低排放、低噪声)燃烧系统,用于低氧化氮燃烧和二氧化碳排放,支持气体和液体燃料。可在很宽的负荷范围内都能符合排放标准。

无注水燃料气在15%O2的排放:NOₓ≤25 ppmvd | CO≤10ppmvd

技术数据

简单循环发电的性能数据

在 ISO 环境条件下,NOx 排放15% O₂

SCC5-4000F:联合循环成套发电设备的性能数据

外形尺寸与重量



SGT5-4000F适用于以下应用和行业:

俄罗斯基里希电厂采用 SGT5-4000F 进行现代化改造

下载与支持

了解西门子燃气轮机产品的更多信息

在下载部分,您可以找到产品样本、技术资料等。或者您也可以直接联系我们进行具体咨询。

有关更多信息,请联系我们的客户支持中心。

   

联系地址:

北京朝阳区望京中环南路七号

100102

成功案例

SGT5-4000F 成功案例亮点

目前,已出售了大约 350 台汽轮机。安装该机器的机组已积累运行了超过 1300 万等效运行时间,机组可靠性超过 99%。
infografik

联系方式

联系方式

有关我们的产品、解决方案和服务的问题 只需填写我们的咨询表单便可联系我们。

联系我们

联系我们