SGT5-8000H 重型燃气轮机 (50 Hz)

久经验证的 H 级技术,具有最多的商业运行经验

0%
    请旋转产品

    世界一流的已验证转子设计,实现快速冷起动和热重启能力

    采用液压间隙优化 (HCO) 技术,显著提高性能,减少劣化

    先进的环管式燃烧系统,具有较高燃料灵活性和可靠性

    无需拆开或提升转子,即可更换旋转叶片

    4级透平采用先进材料和热障涂层

    具有完全内部空气冷却的透平,循环起停能力高

    由于采用可变进气导流叶片以及 3 级快速可变导流叶片,显著提高了 部分负载运行时的效率

    简单循环发电 (ISO) 0 MW(e)

    联合循环发电的效率:61%

    性能强大的燃气轮机应用于高效联合循环发电应用

    技术

    性能优异,效率卓越

    SGT5-8000H是市场上最早的空气冷却的H级燃气轮机,点火运行时间已超过 400,000 小时,成为现今久经验证的最为可靠的 H级燃气轮机。该燃气轮机在简单循环运行中的出力为 425 MW,在联合循环运行中的出力为 630 MW,联合循环效率为 61%,是投入商业化运营的效率最高、动力最强劲的燃气轮机之一,而运行成本和生命周期成本较低。
    信而有证:

    下载产品手册

    SGT5-8000H 燃气轮机的亮点

    在联合循环运行中,SGT5-8000H 燃气轮机可提供 630 MW 的出力,效率达 61%。从压气机到透平的内部冷却空气可确保在出现瞬时负荷和快速冷起动时,转子做出快速热响应。该燃气轮机的起动时间短,运行灵活性较高。

    SGT5-8000H 可方便地集成在单轴 (SCC5-8000H 1S) 或多轴(SCC5-8000H 1x1 和 2x1)联合循环成套发电设备中。

    西门子经过验证的配套和电厂设计采用标准化、预组装和预分装来最大限度减少建设过程中的现场组装以及对管道制作的需要。这样,汽轮机的安装较为方便,工程持续时间缩短。

    汽轮机的叶片设计基于经过实际检验的材料以及成熟的专有技术,并采用了最新空气动力学技术。优点:较高的效率和可靠性,停机风险较低。

    由于点火温度适中,可以使用经过实际检验的材料来提高可靠性并减少维护。

    另外,SGT5-8000H 还针对较短的维修周期进行了优化:由于采用 Hirth 锯齿状转子盘组件和中心拉杆,可在现场完成转子的维护和拆解。无需提起气缸,即可卸下汽机叶片 1 和 4 以及叶片 1,维护快速而方便。

    该燃气轮机由于采用带内部冷却空气通道的轻质刚性转子、先进的环筒燃烧系统以及液压间隙优化 (HCO),可实现世界一流的快速冷起动。执行热起动时,可以在 30 分钟内达到联合循环基本负荷。

    四级快速可变导流叶片 (VGV) 在广泛的运行条件下具有优化性能,提高了部分负荷效率,降低了部分负荷下的排放,并可承受较高负荷瞬变。

    目前有 25 多台西门子 H 级燃气轮机正处于商业运行中,运行时间已超过 400,000 个点火运行小时。总共 80 多台 H 级汽轮机已签订合同。

    独创的核心设计

    转子基于带有 Hirth 锯齿和中心连接杆的自动对中和校准转子,优点是可在现场对转子进行维护。

    先进的环筒燃烧系统在透平入口处产生均匀的温度曲线,确保燃气轮机具有较高燃料灵活性和可靠性。由于点火温度适中,可以使用经过实际检验的材料来提高可靠性并减少维护,从而实现较高可用率。

    标准化的设计,灵活的解决方案

    SGT5-8000H 机组解决方案由核心汽轮机、SGen5-2000H 发电机和辅助系统组成。我们可以提供标准化的基本设计和满足具体要求的选件以及灵活的解决方案,安装时间短,可实现经济型发电。通过将各子系统分组并安装在单独的辅助系统中,我们努力最大限度减少现场组装。

    燃气轮机发电机组占地面积小,适合在空间有限的场合使用。

    SGT5-8000H 启动

    基于Siemens H级燃机的联合循环电厂可实现快速启动,可在30分钟内达到基础载荷(启动梯度35MW/min)。

    电厂可以从部分载荷到完全载荷内运行。由于其优异的调峰能力和符合排放政策的部分载荷高效率,H级燃机是需求波动的电力市场里一种可盈利的解决方案。

    所有SGT5-8000H电厂为资本,性能和运行提供了最优化的解决方案。

    为您提供全面深入的服务

    西门子可提供长期计划 (LTP)、大修服务、现场服务、备件、组件翻新和现代化升级改造服务。无论是定期服务,还是短期支持,西门子专家将在全球各地为您服务。

    SGT5-4000F 的转子可现场拆卸。所有压气机和汽轮机叶片均可更换,无需拆卸或提升转子。配有内窥检查口,无需掀气缸即对压气机和汽机叶片进行检查,以防止不必要的维修。 

    先进环筒燃烧室的隔热罩可单独更换,维护快速方便。

    燃料适应性强

    SGT5-8000H 燃气轮机支持广泛的燃料气和燃油以及广泛的非标准燃料,如液化天然气、合成气、低热值气体(低 BTU 值气体)、石脑油、凝析油等。

    满足严格的环境要求

    SGT5-8000H 燃气轮机使用环形燃烧系统,可在基本负荷以及部分负荷工况下顺利运行,同时仍符合氮氧化物和一氧化碳排放规定。

    氮氧化物排放:≤ 25 ppmvd 燃料气(没有水的注入,在 15% O2 浓度下)

    氮氧化物排放:≤ 42 ppmvd 燃油(注入水,在 15% O2 浓度下)

    技术数据

    简单循环发电的性能数据

    Power output
    450 MW
    Fuel(examples)
    Natural gas, LNG, sour gases, distillate oil, biodiesel, Arabian Super Light crude oil(ASL), kerosene, jet fuel, condensate. Other fuels on request
    Frequency
    50 Hz
    Gross efficiency
    > 41%
    Heat rate
    < 8780kJ/kWh ( <8322Btu/kWh )
    Turbine speed
    3,000 rpm
    Pressure ratio
    20.0 : 1
    Exhaust mass flow
    935 kg/s (2,061Ib/s )
    Exhaust temperature
    630°C (1,166°F )
    NO2 emissions
    ≤25 ppmvd at 15% O2 on fuel gas (without water injection for NOX control), ≤ 42 ppmvd at 15% O2 on fuel oil (with water injection for NOX control)

    15% O2 以及 ISO 环境条件下的氮氧化物排放量。

    SCC5-8000H:联合循环发电的性能数据

    Siemens combined cycle power plant
    SCC5-8000H 1S / 1×1
    SCC5-8000H 2×1
    Net plant power output
    665 MW
    1,335 MW
    Net plant efficiency
    61%
    61%
    Net heat rate
    5,890 kJ/kWh (5,583 Btu/kWh)
    5,880kJ/kWh (5,583 Btu/kWh)
    Number of gas turbines
    1
    2
    Pressure/reheat
    Triple/Yes
    Triple/Yes

    外形尺寸与重量

     
    Core turbine
    Approx. weight
    445,000 kg (981,000 Ib)
    Length
    12.6 m (41 ft)
    Width
    5.5 m (18 ft)
    Height
    5.5 m (18 ft)

    SGT5-8000H 适用于以下应用和领域:

    SGT5-8000H 具有出色的联合循环效率:位于德国杜塞尔多夫的 Lausward Fortuna 发电厂

    下载与支持

    了解西门子燃气轮机产品的更多信息

    您可在下载部分找到产品手册、技术文件等,也可以直接与我们联系以进行具体咨询。

    若要了解详细信息,请与西门子客户支持中心联系。

        

    联系地址:

    北京朝阳区望京中环南路七号

    100102

    成功案例

    在商业运行中久经验证:SGT5-8000H 参考亮点

    目前有超过 25 台西门子 H 级燃气轮机正处于商业运行中,运行时间已超过 400,000 个点火运行小时。总共约 80 台设备已签订合同。
    infografik

    联系方式

    联系方式

    有关我们的产品、解决方案和服务的问题 只需填写我们的咨询表单便可联系我们。

    联系我们

    联系我们