性能可靠
性能可靠的 0.3 – 2235 MVA 发电机
S无论是在船上还是在石油平台上,也无论是工厂、大型燃气或蒸汽动力装置还是可再生能源发电,在任何需要快速可靠发电的场合,西门子发电机都是理想解决方案。西门子 SIGENTICS 系列工业用途发电机覆盖了 0.3 至 85 MVA 以上的功率范围。该系列包含高压和低压发电机、柴油发电机组、小型水力和透平驱动发电机。2 极 SGen 系列发电机针对电力生产和工业应用进行了优化,覆盖了 25 MVA 以上的功率范围。另外,我们还提供 0.25 - 10 MW 风力发电机。请从西门子大型电力生产发电机、工业发电机和风力发电机产品系列中进行选择。
工业发电机的新基准(< 85 MVA 多极)
项目执行更快速,发电量更高:SIGENTICS M 是西门子新的高性能同步交流发电机系列,由于使规划得到简化,加快了项目执行;发电机的组态快速而方便,电气参数灵活性高,其具有模块化的框架和紧凑的设计以及各种冷却方式,交货时间短。该发电机的效率高达 98.4%,设计坚固,可靠性高,即使在极端条件下也能确保高发电量。
采用最新技术的加压空气冷却式发电机消除了对氢冷的需要 (370–560 MVA)
SGen-2000P 发电机系列是西门子最新创新,在通常适合氢冷发电机的运行范围内提供了经过验证的创新设计特性。水冷定子和空气加压系统让该系列发电机可在较宽性能范围内运行,具有很高的负载转移灵活性。用加压空气冷却更换氢冷显著降低了装置复杂性和运行成本。
继续阅读