SGen-2000P 发电机系列

经过实践证明的设计方案的创新组合,采用空气加压冷却技术,可实现灵活运行

0%

    经过机组实践证明的水冷定子线棒设计,采用不锈钢空心导体

    转子轴中集成有静态励磁装置,无附加轴承或联轴器接口

    定子机座基于经过验证的坚固设计,带有简化的装置接口

    多个人孔位置,便于出入进行维修

    可针对右侧或左侧操作来配置集成式冷却器

    10,000 次启动/停止循环,检修灵活,无需拆下转子

    为获得更高转子能力,可将机壳加压至高达 1 bar(表压)

    性能范围 370‐560 MVA

    效率高达 99%

    适合燃气和蒸汽发电应用的强大发电机

    技术

    创新的技术组合使得该发电机与众不同

    SGen-2000P 发电机是西门子的最新创新产品,它将空冷技术与水冷技术组合在一起。增压空冷式发电机正在取代间接氢冷式发电机,以大大降低电厂复杂性。这些发电机的额定功率高达 560 MVA,可达到能够与间接氢冷式发电机相比的效率与功率级别。增压空冷式发电机可在简单循环、联合循环和蒸汽动力发电厂中以及同步调相应用中使用。

    SGen-2000P 发电机系列的亮点

    通过将 GVPI 定子与水冷技术组合,可实现均匀温度和较低应力,提高了运行灵活性。对于介于 10 kV 和 22 kV 之间、输出功率高达 650 MVA 的 1700 多个定子绕组,经过实际检验的可靠性大于 99.9%。西门子的GVPI发电机运行时间最长的已实现 150,000 多个运行小时和 3320 次启动/停止循环。

    由于可再生能源电力的并网增加,现代电网需要有很高运行灵活性。西门子的发电机设计支持高启动/停止速率和频繁启动/停止,同时将定子绕组中的热机械应力保持在较低水平。

    经过实际证明的西门子 MICALASTIC® 绝缘系统和整体真空压力浸渍 (GVPI) 技术可确保极高的电气耐久性和突出的可用性。

    用户获益:

    - 对热循环不敏感
    - 无需维护
    - 运行期间的机械应力极低
    - 不易燃且具有自熄性;不需要灭火系统

    由于没有氢气,辅机的复杂性以及检修和运行成本降低。发电机周围无需设置危险的操作区域。发电机到货时几乎已完全组装好,便于现场安装,并且包含很多方便维护的材料与工具。

    西门子发电机在整个产品线内保持很高的部件公用度(例如,定子铁芯组件和转子)。部件的重复使用提高了备件可用性,并提高了在西门子工厂以及现场制造和组装供应商部件时的质量。

    高运行灵活性

    SGen-2000P 发电机在通常适合氢冷发电机的运行范围内提供了经过验证的创新设计特性。水冷定子和空气增压系统让该系列发电机可在较宽性能范围内运行,具有很高的负荷转移灵活性。

    发电机技术

    SGen-2000P 采用具有经过验证的最新设计的技术,在所有容量范围内运行的 GVPI 定子数目超过 1700 个,最长的水冷式 GVPI 定子的运行时间已超过 151,000 小时,启动/停止循环次数达到 3,320,未显示出与热机械应力有关的问题。由于不使用氢气,SGen-2000P 系列还具有在无人值守情况下运行的附加优势,例如,可用于同步调相机应用。

    维修与维护

    SGen-2000P 发电机系列的设计简化了检修与维护。除消除与氢相关的辅机外,还实施了各种具有维护友好性的设计解决方案。这种发电机的各部件已在数十年的运行中经过反复检验,实现了大于 99.9% 的可靠性。为了最大限度缩短停产时间,维护间隔已根据原动机的维护间隔进行调整,现在可达到比以往更长的检修间隔。转子针对终身运行而设计,无需拆卸检修。

    采用最新技术的制造

    西门子可靠而坚固的发电机是西门子制造与工程设计团队在整个开发期间紧密合作的结果。通过应用最新数字化技术,西门子的制造设施得到提升,能够以较短交货提前期为用户提供世界一流的产品。

    不使用氢

    西门子的 SGen-2000P 系列发电机将两种成熟技术组合在一种创新方案当中。发电机采取可变增压空冷方式运行,并伴以水冷式定子绕组,功率高达 560 MVA。这样就能实现今天不断变化的电网所需的灵活运行。由于消除了氢气辅助系统,SGen-2000P 系列的运行与维护成本低于此输出功率等级的传统氢冷发电机的成本。

    视频

    了解 SGen-2000P 系列 – 下一代发电机

    技术数据

    技术数据

     
    SGen5-2000P
    SGen6-2000P
    频率
    50 Hz
    60 Hz
    视在功率
    370–545 MVA
    370–560 MVA
    效率
    高达 99%
    高达 99%
    设计用于功率因数
    0.80
    0.85
    端子电压
    高达 20 kV
    高达 20 kV
    设计绝缘等级
    F 级
    F 级
    重量(大约)
    高达 370 t
    高达 370 t
    应用

    SGen-2000P 适合以下应用:

    正压空气冷却式发电机适合市场上的大多数汽轮机和燃气轮机

    灵活的燃气和蒸汽发电站仍将是需求驱动的供电领域的一个关键组成部分。它们形成多样化和清洁能源构成的基础,对于应对世界目前和将来的挑战来说不可缺少。西门子的增压空冷式发电机可对任何制造商的涡轮机机组加以补充,并满足电网和环境方面的要求以及客户的具体需要。

    输电网稳定化

    旋转同步调相机是一种经过实际证明的可靠辅助电网服务解决方案,可保证频率和电压稳定性,并能够穿越电网扰动。现在新出现的电力系统由通过变换器连接的可再生能源电力生产商主宰。这些电力系统易受降低的短路功率和系统惯性影响,使得它们对电气故障和突然的负载不平衡更加敏感。旋转同步调相机明显对这些问题不太敏感。

    下载、服务与支持

    了解西门子产品与服务的更多信息

    您是否需要产品手册并对技术细节或其它信息感兴趣?请访问下面的下载部分,或直接与西门子联系以进行具体咨询 – 我们期待与您商谈。
    成功案例

    在商业运行中得到证明:成功案例亮点

    在世界各地运行的 2500 多台西门子大型发电机中,有 900 多台氢冷发电机和 200 多台水冷发电机。西门子将正在运行的氢冷和水冷发电机的最佳技术加以组合,开发出了 SGen-2000P。

    联系方式

    联系方式

    您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题?要与我们联系,您只需填写我们的查询表。

    联系表格

    联系表格