SGEN-3000W 发电机系列

采用成熟水/氢冷技术的大功率发电机

0%

    经过大量机组实践证明的水冷定子线棒设计,采用不锈钢空心导体

    采用 GVPI 技术的西门子成熟 MICALASTIC® 绝缘系统

    维护性低,轴封坚固可靠,可防止氢气泄漏

    易于维护的轴向冷凝器

    10000 次启动/停止循环,检修灵活,无需抽出转子

    简化的通风回路采用单轴流风扇

    基础载荷较低,体积较小

    性能范围 540‐1,300 MVA

    效率高达 99%

    适合大功率应用的可靠发电机

    技术

    性能突出,适合燃气和蒸汽动力发电厂应用

    西门子的最新水/氢冷发电机采用经过实际证明的设计和技术并具有模块化结构。这些发电机具有众多与西门子产品线中的其它产品相同的特性。这样,西门子就可以优化材料选择与性能,以提供适合大功率应用的低成本、高效和易于维护的发电机。

    SGen-3000W 发电机系列的亮点

    由于可再生能源电力的并网增加,现代电网需要有很高运行灵活性。西门子的发电机设计支持高启动/停止速率和频繁启动/停止,同时将定子绕组中的热机械应力保持在较低水平。

    经过实际证明的西门子 MICALASTIC® 绝缘系统和整体真空压力浸渍 (GVPI) 技术可确保极高的电气耐久性和突出的可用性。

    用户获益:


    - 对热循环不敏感
    - 无需维护
    - 运行期间的机械应力极低
    - 阻燃性且具有自熄性;不需要灭火系统

    通过将 GVPI 定子与水冷技术组合,可实现均匀温度和较低应力以提高运行灵活性。对于介于 10 kV 和 22 kV 之间、输出功率最高达 1300 MVA 的 1700 多台定子绕组,经过实际检验的可靠性大于 99.9%。西门子GVPI运行机组里面最长的已实现 150,000 多个运行小时和 3320 次启动/停止循环。

    西门子发电机在整个产品线内保持很高的部件通用性(例如,定子铁芯组件和转子)。部件的通用性改善了备件供应,提高了西门子工厂以及现场的制造和组装质量。

    发电机技术

    SGen-3000W 采用具有经过验证的最新设计的技术,在所有运行容量范围内运行的 GVPI 定子数目超过 1700 个,时间最长的水冷式 GVPI 定子的运行时间已超过 150,000 小时,启动/停止循环次数达到 3,320,未显示出与热机械应力有关的问题。氢冷技术与水冷式定子线棒相结合,使得这种发电机适合任何运行工况。

    维修与维护

    SGen-3000W 发电机系列的设计简化了检修与维护。除消除与氢相关的辅机外,还实施了各种具有维护友好性的设计解决方案。这种发电机的各部件已在数十年的运行中经过反复检验,实现了大于 99.9% 的可靠性。为了最大限度缩短停产时间,维护间隔已根据原动机的维护间隔进行调整,现在可达到比以往更长的检修间隔。转子针对终身运行而设计,无需拆卸检修。

    采用最新技术的制造

    西门子可靠而坚固的发电机是西门子制造与工程设计团队在整个开发期间紧密合作的结果。通过应用最新数字化技术,西门子的制造设施得到提升,能够以较短交货提前期为用户提供世界一流的产品。


     

    为今天的灵活运行环境量身定制

    SGen-3000W 系列采用成熟技术,具有经过现场验证的耐久性,能够耐受伴随可再生能源发电并网的不断增加而产生的恶劣电网运行条件。

    技术数据

    技术数据

     
    SGen5-3000W
    SGen6-3000W
    频率
    50 Hz
    60 Hz
    视在功率
    最高 1300 MVA
    最高 1300 MVA
    效率
    高达 99%
    高达 99%
    设计用于功率因数
    0.80
    0.85
    端子电压
    高达 27 kV
    高达 26 kV
    设计绝缘等级
    F 级
    F 级
    重量(大约)
    重达 425 t
    重达 390 t
    应用

    燃气和蒸汽应用

    满足大功率需求的水/氢冷发电机

    灵活的燃气和蒸汽发电站仍将是需求驱动的供电领域的一个关键组成部分。
    它们形成多样化和清洁能源构成的基础,对于应对世界目前和将来的挑战来说不可缺少。
    西门子的水冷/氢冷发电机可对任何制造商的涡轮机机组加以补充,并满足电网和环境方面的要求以及客户的具体需要。

    下载、服务与支持

    了解西门子产品与服务的更多信息

    您是否需要产品手册并对技术细节或其它信息感兴趣?请访问下面的下载部分,或直接与西门子联系以进行具体咨询 – 我们期待与您商谈。
    成功案例

    在商业运行中得到证明:SGen-3000W 成功案例亮点

    西门子 SGen-3000W 系列机组已有超过 27 年的运行历史,西门子拥有 120 多个机组的经验。

    联系方式

    联系方式

    您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题?要与我们联系,您只需填写我们的查询表。

    联系表格

    联系表格