创新的电厂解决方案

电厂定制,价值增值

在未来几年中,随着能源消耗的继续增长,高效发电将成为可靠的生态友好型能源系统的重要组成部分。波动会更加频繁且间隔更短。全世界的能源市场正对参与者提出越来越高的要求:灵活响应需求波动,遵守日益严格的排放限值,以越来越低的成本供应电力,确保在不利条件下供应电力。希望在这场竞争游戏中保持领先的任何人需要的不仅仅是一种“现成的”电厂。  您是否需要一种与目标相符的个性化电厂解决方案?无论是小型一体化系统还是大型电厂,是纯粹的燃气简单循环电厂还是联合循环电厂,我们都将预您紧密合作,找到并建设专门为您优化的解决方案。

向我们讲述您面对的挑战

联系方式

重型发电厂解决方案

重型发电厂解决方案

燃气电厂的最佳性能

  • 高效而灵活:盈利的基本负荷、中等负荷和高峰负荷供电
  • 满足要求: 简单循环或联合循环燃气发电厂
  • 运行持久:经过证明的设备部件和生命周期服务
工业电厂解决方案

工业电厂解决方案

自主供电

  • 独立:自行发电以便为工厂提供所需电力,根据情况提取工艺蒸汽
  • 灵活:自由选择燃料
  • 满足要求:在偏远矿区到高性能化工厂的应用中得到证明
热电联产发电厂

热电联产发电厂

最佳燃料利用

  • 双重用途:发电和盈利的余热利用
  • 独立:为工业设施或公用设施提供电能和热能
  • 可持续:改善碳排放,节约成本
发电厂设备部件

发电厂设备部件

经过证明的技术

  • 可靠:数百万个运行小时和破纪录的效率
  • 可实现盈利:满足今天能源市场的经济挑战的设备
  • 环境友好:效率提高,排放减少
了解有关 SIESTART 的更多信息

SIESTART™ 混合解决方案

提升现有电厂和新电厂

-   Fast and efficient: combining the high performance of a conventional power plant     with the instantaneous response of a battery storage system

-   Reliable solutions from a reliable partner: flexible power generation for the                changing demands of the grid

-   Future-proof design: modular, expandable, cutting edge solutions available for     fast delivery

传热技术 (HTT)

传热技术 (HTT)

必要元素

-    Fast start & cycling operations: steam generation based on Benson® once-through technology 

 

-    Quick response to power demand: drum-type heat recovery steam generators

 

-    The benefit of design - fitting your purpose: available in vertical as well as in horizontal configuration

Benson® 技术

Benson® 技术

西门子专门技术让您更加灵活

-   高效率:在部分负荷以及较高环境下运转时的效率提高

-   灵活可靠:运行灵活性提高

-   没有限制:对启动和负荷变化期间的燃气轮机负荷瞬变没有限制,对可能的管道燃烧时的负荷瞬变没有限制

小型水力发电厂

小型水力发电厂

有利的投资

  • 实用:能源价格低,无二氧化碳排放
  • 独立:小型、分散化系统
  • 已经过证明:由拥有数十年经验的可信赖合作伙伴提供完整的交钥匙解决方案
蒸汽动力发电厂

蒸汽动力发电厂

Steam turbines in CCPPs

Steam turbines in CCPPs

适用于新发电厂的 DCS

适用于新发电厂的 DCS

SeaFloat 发电厂

SeaFloat 发电厂

SeaFloat 发电厂

  • 可施工性更佳,成本更低
  • 即插即用方案降低了项目风险
  • 项目进度更快
Echogen® 技术

Echogen® 技术

Waste heat recovery (WHR) based on Echogen® supercritical CO2 technology

  • Compact, flexible system can integrate with a variety of heat sources
  • Generates power at a competitive installed cost, reducing overall cost of electricity
  • Produces fuel-free, emission free electricity to meet environmental regulation
Heat ReCycle solutions

Heat ReCycle solutions

The cleaner and efficient alternative

  • Combining the simplicity of Organic Rankine Cycle design and the proven performance of gas turbines results in a cost-effective alternative power plant
  • No water usage, lower emissions, and limited noise pollution support a better climate
  • State of the art technology, providing remote and unmanned operations, ready for a new era
Decentral Hybrid Solutions

Decentral Hybrid Solutions

Reliable generation through an integrated approach

  • Innovations for a cleaner energy future: Optimized solutions to maximize efficiency and reduce emissions
  • Energy industry shifting towards decentralization: Providing reliable generation that can adapt to local needs
  • Desire for easier operations and maintenance of systems: Delivering the simplicity of a single power plant to a complex hybrid solution
发电厂建设方面的经验与专门知识

建立在传统之上的创新力

西门子想法产生于经验:1866 年,维尔纳·冯·西门子开发出第一台发电机;1885 年,西门子建造了第一座发电厂。从此之后,创新精神推动着西门子电力业务的发展。从 1990 年起,我们已将超过 225 座交钥匙电厂连入电网,总共提供超过 126 千兆瓦的电力。其中每座发电厂都通过定制化的解决方案来应对客户面对的具体挑战。换言之,我们始终致力于为全世界的工业领域、地区和人口提供电力。这全依赖于我们在电厂业务领域中的“博大精深的技术”。

真正的一体化解决方案总是来自单一来源

我们拥有市场上最为丰富的公司自身技术产品线,这让我们能够选择最为适宜的产品来集成到具体解决方案中。。您因此能够获益于作为原始设备制造商 (OEM) 和工程总承包商 (EPC) 的西门子专门技术和一站式采购带来的确定性,对于参与项目的所有人都是如此。

• 从具体部件(如仪表与控制部件)到独立发电区和交钥匙发电厂

• 简单循环发电厂、热电厂和联合循环发电厂

• 从大约 20 MW 的工业发电厂到 2000 MW 重型发电厂

• 适合 50 和 60 Hz 电网

• 热电联产 (CHP) 以实现最高燃料利用率

• 净电厂效率超过 61%

• 运行极为可靠,排放低,对资源要求较低

成功案例

西门子电厂为世界提供电力:成功合作伙伴关系示例

在全球范围内,1500 多座西门子电厂正在运行中。这里提供了西门子为客户实施的一些顶级项目。
September 2016 | POWER Magazine

'Fortuna' Power Plant of the Year

下载、支持与服务

您的信息来源

在这里,您可找到可以下载的资料、联系详情以及西门子服务链接。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

培训

我们通过全球范围的 31 个培训中心提供定制化培训。您将获益于西门子专家网络。

工厂服务

维护、维修、升级改造 — 西门子发电服务可确保您的设施保持其价值。享受长期信任。

融资

从咨询到融资,西门子可以为全球范围的 B2B 客户提供金融解决方案。请与西门子专家交谈。

联系方式

找到所需的电厂解决方案

您是否正在寻找一种效率极高或极为灵活的发电厂?寻找一种可实现稳定供电或以合理成本为自己的工业设施提供电力的发电厂?无论您需要什么,我们都将与您一道,找到完成具体任务的理想解决方案。

向我们讲述您面对的挑战

联系方式