Echogen® 技术

余热回收系统

Echogen® 余热回收系统使用超临界二氧化碳 (sCO2) 作为工作流体,将余热转换为动力。由于其具有的性质,sCO2 可更直接地与热源相互作用,无需使用辅助热回路,从而进一步降低了系统的总安装成本。这种紧凑、灵活的系统可与各种热源集成,不会中断现有电厂运行。

产品信息

紧凑而灵活的系统

借助于 Echogen 的经济且无排放的电力,耗用大量燃料的发电运行可以降低能源成本,满足更高环保标准,并提高底线性能。

Multi-MW EPS100 热回收系统

Multi-MW EPS100 热回收系统可实现较低电力单位成本,体积小,可从余热蒸汽回收大量热量,且能够从各种热源生产电力。由于这种独特的能力组合,该热回收系统具有很高价值。

优点

  • 经济 – 以具有竞争力的安装成本进行发电,降低了整体电力成本
  • 体积小 – 系统组件结构紧凑,形成一个基于撬座的较小系统,易于安装
  • 清洁 – 产生无燃料、无排放电力,满足环保法规
  • 安全 – 工作流体为环境友好型,无毒且不易燃
  • 空气冷却或水冷却 – 可提供不含水的冷却方式
  • 低维护性 – 系统完全实现自动化,不需要现场人员
  • 技术支持 – 通过西门子服务计划提供全球支持
  • 产品寿命长 – 优质制造和非腐蚀性流体增强了系统组件的完整性,延长了寿命