燃气系统的最高性能

重型发电厂

在今天复杂的电力市场上,西门子可成为您强有力的合作伙伴,能够为您提供具有竞争力的电厂解决方案以提高企业盈利能力。西门子可一站式提供简单循环电厂以及热电联产交钥匙电厂。这些电厂经过量身定制,可满足具体需要并应对市场挑战。 

向我们讲述您面对的挑战

联系方式

特大能源项目

为埃及增加 50% 的电力

在埃及,西门子建造了三座交钥匙热电联产电厂,总容量达到 14.4 GW。这些电厂是塑造该国未来的一个电力工程的一部分。了解有关该大型工程的更多信息。

电厂解决方案

满足特定需要

您是否正在寻找一种高效的热电联产循环发电厂,以合理成本覆盖满足基本电力负荷需求?或者,您是否寻找一种稳健的简单循环发电厂以满足恶劣条件下的高峰负荷?西门子可以开发并制造您所需的解决方案:简单及热电联产循环发电厂,有或没有热电联产 (CHP),灵活且可持续。您可以倚靠西门子成熟技术,这些技术将在电厂的整个生命周期内得到报偿,在效率和可靠性方面树立了标准,适合应对将来挑战。

The next level of efficiency and performance

With our new HL-class gas turbine we are paving the way to the next level for higher power plant efficiency and performance. This evolutionary development step, derived from proven H-class technology, combines a series of new but already tested technologies. The result: A technology carrier to the next level with a combined cycle efficiency beyond 63% and a clear midterm goal of 65%. New Siemens HL-class consists of three engines: SGT5-8000HL, SGT5-9000HL and SGT6-9000HL.

Visit our 9000HL-class page for 50 Hz

Visit our 9000HL-class page for 60 Hz

Visit our 8000HL-class page for 50 Hz

技术领先

借助于 SGT-8000H 燃气轮机系列,您可以实现最高电力产出输出与效率。西门子在全球范围已安装运行的装置已经历 12,000 次起动以及 650,000 多个运行小时,达到世界一流可用性水平。采用 SGT-8000H 涡轮机的发电厂经过配置,可满足广泛要求:

  • 单轴或多轴应用
  • 带或不带蒸汽轮机
  • 可选配排热装置
  • 具有 Flex-Plant 灵活性

 

简易型电厂

西门子高经济性 F 级电厂能够以较低发电成本提供高电力输出以及世界一流的效率。这种电厂具有经过证明的 95% 可用率,因而您可将精力集中于其它事务上面,让电厂自行实现回报。无论您需要的是单轴应用还是多轴应用,采用或不采用蒸汽轮机,都可得到一个完美满足需求的电厂。

长期运行,耐力十足

在极端温度和不利环境条件下,在所有需要稳健技术的场合,西门子 E 级电厂都是正确之选。这种电厂采取 1x1 热电联合循环运行方式,电力输出高达 275 MW,生命周期成本较低,可在最需要它的场合(偏远地区、具有挑战性气候条件的区域以及恶劣的工业环境)提供可靠供电。

值得信赖的合作伙伴

在项目的所有阶段,我们都是您的可靠合作伙伴:从商业模型的设计到财务结账,从技术的选择到批准,从工程组态到可盈利的运行 — 您的成功就是西门子动力。


合作伙伴关系:

自始至终性能可靠

建设时间:

市场上最短

安全性:

满足最高安全标准

运营:

业内区域覆盖范围最广

提供项目融资支持
预制模块(西门子解决方案模块)
生产事故率极低
全球服务网络
全面的技术背景
致力于准时交货
最大限度缩短了停运时间
每个市场内的全面专业知识

经济与环境附加价值

ValuePlus 方案:巧妙设计,高效执行

即使是很小的改进也会产生影响:一次经过优化的联合循环暖启动可节省 800 GJ 能源。一种利用热回收蒸汽发生 (HRSG) 系统的汽封蒸汽的聪明解决方案让辅助蒸汽发生器变得多余,节省大约 800,000 美元投资成本。我们深知电厂运营者迅速分期清偿其优化措施成本的重要性。这就是我们开发真正重要的装置功能与技术的原因。您是否感到好奇?请了解西门子技术功能优势的更多信息:灵活性解决方案高效率解决方案节水解决方案

下载、支持与服务

您的信息来源

在这里,您可找到可以下载的资料、联系详情以及西门子服务链接。

西门子中国热线

西门子(中国)有限公司

朝阳区 望京中环南路7号

100102 北京

中国

 

培训

我们通过全球范围的 31 个培训中心提供定制化培训。您将获益于西门子专家网络。

工厂服务

维护、维修、升级改造 — 西门子发电服务可确保您的设施保持其价值。 Enjoy long-term confidence.

融资

从咨询到融资,西门子可以为全球范围的 B2B 客户提供金融解决方案。请与西门子专家交谈。

成功案例

西门子电厂为世界提供电力

在全球范围内,1500 多座西门子电厂正在运行中。这里提供了西门子为客户实施的一些顶级项目。

联系方式

找到所需的电厂解决方案

扩展发电能力或提高效率,促进可持续性或确保电力供应,削减成本或提高灵活性 — 您有很多理由来选择新的 H、F 或 E 级燃气发电厂。不管您需要的是什么,我们都会一起找到适宜解决方案,迅速接入电网。

向我们讲述您面对的挑战

联系方式