SeaFloat 发电厂

请想象我们处在一个可获得清洁电力与水源的世界里,污染和噪音干扰都较小,并且资源充足。鉴于世界人口在不断增长且气候正在发生变化,这不仅是一个艰难挑战,也是必要的。西门子的新型移动式水上发电站 SeaFloat 适合在这种环境中使用。
免费网络研讨会, 二月 14 - 三月 5, 2019

西门子现在可提供在水上装置上使用的高效发电站!

水上发电站具有独一无二的特性,即能够完整提供,几乎完全按照智能即插即用原理进行预安装。西门子的新型 SeaFloat 水上发电站方案可用于移动和/或固定设施,用来缓解国家电网或工业应用的能源短缺。机动性、灵活性、分散式发电、较短施工时间、可靠的技术、稳键的设计、为便于维护而进行的优化等特性带来了众多利益,提高了附加价值。加入西门子的首个网络研讨会:

简介

机动性、快速部署和灵活性塑造我们的未来

西门子提出了水上发电站的构想,并将最新的高效燃气轮机结构框架转移到水上装置上,从而定义了新型水上发电站。开放式及联合循环发电站从陆上到海上的演变基于西门子已获成功的燃气轮机系列 SGT-800、SGT-A65 和 SGT-8000H。

机动、灵活无需土地征用是将 SeaFloat 电站与常规陆上电站区分开的重要特点。较高的预制程度带来的较短备货时间、增强型即插即用方案以及较低的总项目投资与上述特点相结合,使它们适合各种应用。

移动式 SeaFloat 电站可实现偏远地区的电气化,可在这些地区进行部署和开发,推动这些地区的经济发展。

由于能够迅速提供电力,可为面对飓风或地震等自然灾难的国家快速提供支持。移动式 SeaFloat 发电站可帮助遭受基础设施损坏或破坏的国家/地区进行重建,为这些地区的人带来希望,为银行和出借人带来金融安全。

向我们讲述您面对的挑战

请向我们发送电子邮件

未来的画面 (POF) I 有关研究与创新的杂志

通过水上发电站塑造能源的未来

SeaFloat 技术将最新的联合循环电厂技术与当前和未来能源市场所需的机动性和灵活性结合在一起。

概览 - SeaFloat 解决方案

SeaFloat 对市场要求的响应

值得信赖的合作伙伴

您是否正在寻找一种高效的联合循环发电厂,但在空间上受到限制或只需要移动式供电?或者,您是否想将一种旧资产替换为一种高效的联合循环发电厂,但又面临土壤风险或已建电厂改造风险?您是否需要一种稳健的简单循环发电厂来满足恶劣条件下的高峰负荷?

预安装在驳船、海上平台或船舶上的高效发电站可能是正确的方案。

请让西门子的 SeaFloat 顾问团队来帮助您实现业务优化,在项目的早期阶段就提供技术支持。
产品线

西门子的 SeaFloat 发电站系列

SeaFloat 发电站系列提供了不同类型的燃气轮机:SGT-800、SGT-A65 和 SGT-8000H。根据所需的边界条件(如功率输出、效率和基荷工况),可对电力驳船进行配置。SeaFloat 电力驳船也可配有一个海水淡化装置,以便为人员提供清洁的饮用水并帮助预防疾病。SeaFloat 应用具有灵活性和机动性,可作为满足将来电力市场需求的适宜解决方案
所有 SeaFloat 应用都可配备 SIESTART™ 混合解决方案

SIESTART™ 混合解决方案页面

基于 SGT-800 的 SeaFloat 解决方案

偏远地区的开发

SGT-800 不仅可靠性高,易于维护,设计简单坚固,而且具有高效率和低排放。SGT-800 已售出 340 多台,等效运行小时数超过 600 小时,非常适合工业应用或油气应用。

SeaFloa 发电站配有联合循环发电应用的世界一流高效 SGT-800,提供有 150 MW 至 450 MW 配置。

运行灵活性可满足实际运行要求,适合工业环境中的广泛应用以及偏远地区的基本负荷运行。所有燃气轮机和汽轮机机组在装运之前都用专用的电气和控制模块进行了系统测试。

持续不断的优化、先进的远程诊断算法以及设备部件寿命预测产生世界一流的可靠性。

基于 SGT-A65 的 SeaFloat 解决方案

快速而灵活

SGT-A65 SeaFloat 发电站交货迅速,安装十分灵活,没有高压输电线连接要求。

作为副产物,该产品也可提供从海水或苦咸水生产的饮用水。

这是一种双燃料双频率水上电力驳船,其操作十分灵活,在环境温度下具有较高功率,并提供出色的支持服务(包括弱电网的黑启动)。SGT-A65 也可使用 100% 氢作为燃料运行,在水上 Power-to-X 应用中起到重要作用。

使用最新的超高效率航空发动机核心技术,航改型SGT-A65 燃气轮机可经受频繁启停的工况,而不会产生额外维护损失。

此 SeaFloat 产品对于需要快速交付、为孤立或偏远的位置提供电力、短期或中期电网加强或缓解灾难的应用来说具有重要意义。

基于 SGT-8000H 的 SeaFloat 解决方案

重型燃气轮机中的佼佼者

SGT5-8000H 具有突出的性能和高灵活性。该涡轮机的总功率输出为 450 MW,可以迅速启动并达到满负荷,有助于满足波动的电力需求,生命周期成本较低。

甚至西门子的高端 SGT-8000H 燃气轮机也可用于 SeaFloat 应用,采取 1拖1 以及 2拖1 联合循环发电配置。它可提供最高 1330 MW 电力,装置效率大于 61%,重点主要放在替代核电站和燃煤电站等旧装置上面。

下载

下载 SeaFloat 白皮书

SeaFloat 方案采用西门子经过检验的设备和可靠技术,并针对水上应用对这些解决方案进行优化。所有开式循环和联合循环发电站都可安装在驳船、船舶或海上平台上,具体取决于与项目特定相关的边界和业务情况。请填写下面的表格并接收下载链接。

与我们联系

联系我们!

关于 SeaFloat 发电站的更多信息,请与西门子专家联系。

向我们讲述您面对的挑战

请向我们发送电子邮件