可靠性是推动力

10 kW 到 1900 MW 汽轮机

西门子在汽轮机技术领域拥有 100 多年的经验并持续进行产品开发,是此业务领域内的最佳合作伙伴。西门子已在全球范围内提供 120,000 多台汽轮机这一事实证明,它是经验丰富的可靠合作伙伴。西门子汽轮机可作为发电机传动装置,或作为压缩机或泵的机械传动装置。这些汽轮机在众多联合循环和热电联产发电厂以及工业应用中扮演着重要角色。在可再生能源领域,也经常采用汽轮机。无论是发电厂还是区域供热、生物质发电、垃圾发电、海水淡化或太阳热能,西门子生产的汽轮机有着广泛的用途。

适用于发电厂中的汽轮机

适用于发电厂中的汽轮机

高效电力:西门子核心设备提供了一种高效而经济地利用矿物燃料的方法,用来满足日益增长的电力需求。

适用于不同领域的汽轮机

工业应用汽轮机

面对成本压力、更高的质量要求和环境法规要求,运营效益成为许多领域中的一个关键因素。通过采用西门子发电设备,您可以提高总效率并降低能源成本。 

来自可再生能源的蒸汽

来自可再生能源的蒸汽

生物质发电和太阳热能发电提供了一种永不过时的电力来源,并且有助降低二氧化碳排放量,在经济上日益可行。数百台由可再生燃料产生的蒸汽驱动的西门子汽轮机已在世界各地安装运行。

90 - 1900 MW 电力企业汽轮机

经过实践证明的电力企业汽轮机

西门子在 90 - 1900 MW 功率输出范围内提供了丰富的汽轮机产品。这些汽轮机不仅可在常规燃煤发电厂中使用,还可用于核能和联合循环发电厂。在全球范围内,目前有 8000 多台西门子汽轮机正在运行,这些汽轮机技术成熟,可根据当地的具体条件进行改动。

2 - 250 MW 工业汽轮机

量身定制,应用灵活:西门子工业汽轮机

作为工业汽轮机市场上的领导者,西门子提供全面的汽轮机,这些汽轮机性能可靠,功能多样,功率输出范围 2 - 250 MW。西门子的工业汽轮机构造简单方便,调试迅速,运行经济。

从 <10 kW 到 25 MW 的 Dresser-Rand 汽轮机

全面的 API 透平系列

无论要求如何,西门子都会向 OEM 提供裸汽轮机驱动装置,或者提供包括齿轮、润滑油系统和控制装置在内的完整系统。

Dresser-Rand 汽轮机覆盖<10 kW 到 25 MW 功率范围

Portfolio overview
汽轮机

每座发电厂的核心设备

对全球范围内的众多发电厂来说,西门子汽轮机是不可缺少的透平机械。它们既可作为发电机传动装置,又可作为泵和压缩机的机械传动装置。所有汽轮机都具有模块化设计,可确保较高灵活性和可用性和较短的产品上市时间。

西门子供货范围

西门子汽轮机遵循一种标准化的模块化系统设计,并根据用户要求进行量身定制。这样就可以灵活生产,并确保汽轮机产品的可靠性和可用性。在对用户的水-蒸汽循环进行大量咨询与分析之后,西门子将会提供精确满足客户需要的定制汽轮机。

 

 

 

持续技术开发

增强的汽轮机设计

借助于“增强平台”方案,西门子通过将来自几个产品线的所有成熟技术特性组合在一起,结束了之前的公司关联。“增强平台”方案遵循一种模块化系统来生成定制化汽轮机解决方案。

 

了解更多信息

超临界蒸汽

过去所付出的降低二氧化碳排放量的努力将重点放在了具有较高输出功率、采用最新技术的大型汽轮机上面。如果更进一步,则需要将从现有的高端超临界 (USC) 燃煤发电厂获得的良好经验转移到 350 MW 规模发电厂。  

 

了解更多信息

下载与支持

汽轮机库

下载部分提供了产品手册、产品数据表等。如果您需要进行具体咨询,请立即与西门子联系。
成功案例

成功案例

过去 100 年里,西门子已向世界各地输送了 20000 多台汽轮机。下面是一些应用示例