集中式太阳能发电

通过西门子的高效蒸汽轮机。西门子蒸汽轮机是太阳能热力发电厂中最常用的发电装置。西门子的定制汽轮机可在所有常见类型的集中式太阳能 (CSP) 发电厂中可靠运行。
利用太阳的能量

取之不尽的能源

集中式太阳能热力发电在全球范围正成为一种越来越重要的发电方式。原因显而易见:太阳能是一种取之不尽的电力生产能源。太阳能不仅是一种免费的燃料源,而且是一种零碳排放能源。
太阳能发电技术

适合每种应用的适宜汽轮机

二十世纪 80 年代,太阳能在美国得到大力发展,因此,太阳热能利用已成为一种成熟技术。最常见的装置类型是抛物面槽式太阳能集热器,替代技术也迅速出现,如配有平面镜的线性菲涅耳集热装置以及配有略微弯曲的曲面镜或定日镜的塔式聚光装置。

所有三种装置技术的基本原理相同:镜面将入射的太阳光集中在一个接收装置上,在这里转换为热量,并用于产生驱动汽轮机的蒸汽。蓄热系统(如熔盐罐)即使在不利天气条件下或夜间也能用于电力供应。这些装置具有最优汽轮机效率,可大大增加满负荷运行时数。

适合所有主要 CSP 技术的蒸汽轮机 

西门子拥有内容丰富的蒸汽轮机产品线,其中包括适合各种不同类型太阳能发电装置和所有功率输出的蒸汽轮机。所采用的涡轮机技术适合三种常见的集中式太阳能发电方案。西门子是 21 世纪首个再次进入 CSP 市场的蒸汽轮机供应商,在美国和西班牙开拓商用解决方案市场。西门子现已成为 CSP 电厂用蒸汽轮机的全球市场领导者,在汽轮机领域已拥有 20 多年的经验。

优点众多

满足全部要求的理想汽轮机

作为工业型蒸汽轮机市场上的领导者,西门子拥有适用于太阳能热力发电厂的全面产品线,覆盖 1.5 MW 到 250 MW 以上的整个功率范围。
运行方式

典型运行方式

过去十年,集中式太阳能发电站的数目迅速增加。今天有许多种运行方式,每种运行方式都给发电设备带来不同挑战。每种汽轮机的设计都为应对这些挑战进行了调整。

电力输出为 50 MW 的太阳能热电厂的运行方式示例:

成功案例

西门子 CSP 汽轮机亮点

太阳能解决方案用的西门子工业汽轮机由全世界的客户订购,在美国、西班牙、德国、印度和北美的 CSP 电厂中用来提供电能。下面是部分成功案例。

工业汽轮机 — 量身定制,使用灵活

作为工业汽轮机市场上的领导者,西门子提供全面的汽轮机,这些汽轮机性能可靠,功能多样,功率输出范围 2 - 250 MW。西门子的工业汽轮机构造简单方便,调试迅速,运行经济。

了解更多信息

联系方式

西门子拥有帮您应对挑战的适宜解决方案

请立即与西门子联系。

填写联系表格