Dresser-Rand 汽轮机

电力输出为 10 kW 到

0 MW
  • 进汽压力:30 – 139 bar(a)

  • 进汽温度: 415 – 550 °C

尖端技术

可根据需求定制

无论要求如何,西门子都会向 OEM 提供汽轮机驱动装置,或者提供包括齿轮、润滑油系统和控制装置在内的成套系统。

 

Dresser-Rand 汽轮机包括

  • 标准单级涡轮机,适用于符合 API 611 通用 (GP) 标准的泵、风机和小型压缩机传动装置
  • 标准和工程单级涡轮机,作为余热回收应用的发电机传动装置
  • 工程单级涡轮机和标准多级涡轮机,适用于符合 API 611 (GP) 或 API 612(专用 – SP)标准的应用

D-R SST 350 / 500 / 700

标准单级汽轮机

  • 坚固耐用,设计形式多样
  • Woodward TG Oil Relay NEMA Class A 恒速调速装置或电子调速装置    
  • 水平剖分壳体,带中心线支撑
  • 超速机械切断阀,与调速阀分开
  • 碳环或迷宫式密封压盖
  • 可拆卸内置滤汽器
  • API 式防护套 / 绝缘层(API 应用)
  • 带强制压力润滑或循环油冷却选件的油环
  • 滚子推力轴承或可倾瓦推力轴承
  • 丰富的控制装置与附件
  • WORTHINGTON 产品 (D-R SST 350 / 500)

技术数据

典型应用

D-R RLA

标准单级汽轮机 

  • 坚固耐用,设计形式多样
  • 径向剖分壳体,带中心线支撑
  • Woodward TG Oil Relay NEMA Class A 恒速调速装置
  • 符合 API 611 标准,正向阀座,机械超速切断阀
  • 单独的双座调速阀    可拆卸式内置滤汽器
  • 可拆卸式碳环密封压盖
  • API 式保护套 / 绝缘层(API 应用)
  • 油环润滑 
  • 广泛的控制装置和附件
  • COPPUS 产品

技术数据 

  • 功率输出: 250 kW  
    涡轮机转速: ≤ 4,300 to 6,000 rpm
  • 进汽压力 ≤ 47 bar(a) / 682 psi
    进汽温度 ≤ 440 °C / 824 °F
  • 排汽参数:背压 ≤ 12 bar(a) / 174 psi
  • 轮 / 叶片类型:Curtis / 拉削
  • 符合 API 611: √
  • 轴承:滚子轴承、径向和推力轴承

典型应用

D-R RLVA

标准单级汽轮机 

  • 坚固耐用,设计形式多样
  • 径向剖分壳体,带中心线支撑
  • Woodward TG Oil Relay NEMA Class A 恒速调速装置
  • 符合 API 611 标准,正向阀座,机械超速切断阀

技术数据 

  • 功率输出: 240 kW  
    涡轮机转速: ≤ 4,300 to 6,000 rpm
  • 进汽压力 ≤ 47 bar(a) / 682 psi
    进汽温度 ≤ 440 °C / 824 °F
  • 排汽参数:背压 ≤ 12 bar(a) / 174 psi
  • 轮 / 叶片类型:Curtis / 拉削
  • 符合 API 611:
  • 轴承:滚子轴承、径向和推力轴承

典型应用

D-R RLH

标准单级汽轮机

D-R RLH-15

  • 坚固耐用,设计形式多样
  • Woodward TG Oil Relay NEMA Class A 恒速调速装置或电子式调速装置
  • 水平剖分壳体,带中心线支撑
  • 符合 API 611,正向阀座,机械超速切断阀
  • 单独的双座调速阀
  • 内置可拆卸式滤汽器
  • 碳环密封压盖
  • API 式保护套 / 绝缘层(API 应用)
  • 碳环密封压盖
  • 带强制压力润滑或循环油冷却选件的油环
  • 广泛的控制装置和附件
  • COPPUS 产品

标准单级汽轮机 

D-R RLH-24

  • 水平剖分壳体,带中心线支撑
  • Woodward TG Oil Relay NEMA Class A 恒速调速装置或电子式调速装置
  •  符合 API 611,正向阀座,机械超速切断阀
  • 单独的双座调速阀
  • 内置可拆卸式滤汽器
  • 碳环密封压盖
  • API 式保护套 / 绝缘层(API 应用)
  • 带强制压力润滑或循环油冷却选件的油环
  • 滚珠推力轴承或可倾瓦推力轴承
  • 广泛的控制装置和附件
  • COPPUS 产品 

技术数据 

  • 功率输出: 1,865 kW 
    涡轮机转速: ≤ 6,000 rpm
  • 进汽压力 ≤ 63 bar(a) / 914 psi 
  • 进汽温度 ≤ 482 °C / 900 °F 
  • 排汽参数:背压 ≤ 21 bar(a) / 300 psi
  • 轮/叶片类型:Curtis / 冲击式
  • 符合 API 611:
  • 轴承:滚子和套筒轴承设计

典型应用

D-R 2TA

单级汽轮机 

  • 水平剖分壳体
  • 轴承间设计
  • 多阀或单阀进口
  • 整块转子或组装式转子
  • 碳环或迷宫汽封
  • 电子式调速装置
  • 电子式超速跳车
  • 切断阀和节流阀
  • 符合 API 611 & 612

技术数据

  • 功率输出:3640 kW / 4880 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 15000 rpm
  • 进汽压力:≤ 101 bar(a) / ≤1515 psi 
  • 进汽温度:≤ 530 °C / ≤ 986 °F
  • 背压: ≤ 33 bar(a) / ≤ 480 psi
  • 叶片类型:Curtis/Rateau 冲击式
  • 符合 API 611:
  • 轴承:可倾瓦轴承/套筒轴承

典型应用 

D-R AVTTW / GTW

单级汽轮机 

  • 整体齿轮式或直接传动悬挂式涡轮机设计
  • 水平或垂直配置
  • 轴向剖分壳体
  • 多阀或单阀进口
  • 适用于压缩机传动装置的 GTW 框架
  • GTW 悬挂式涡轮机设计,直接传动
  • 电子式调速装置    电子式超速切断阀

技术数据 

  • 功率输出:4500 kW / 6000 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 13000 或 ≤ 5000 rpm (AVTTW) | ≤ 14500 rpm (GTW)
  • 进汽压力:≤ 125 bar(a) / ≤1813 psi 
  • 进汽温度:≤ 550 °C / ≤ 1022 °F
  • 背压:≤ 40 bar(a) / ≤ 508 psi
  • 叶片类型:Curtis/Rateau 冲击式
  • 符合 API 611:√,带注释
  • 轴承:可倾瓦轴承/套筒轴承

典型应用 

D-R C

单级汽轮机 

  • 直接传动或整体齿轮机构
  • 悬挂式设计
  • 多阀或单阀进口
  • 船级社认证
  • 具有自动/快速启动能力

技术数据

  • 功率输出:2500 kW / 3250 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 8500 rpm
  • 进汽压力:≤ 120 bar(a) / 1740 psi 
  • 进汽温度:≤ 520°C / 986 °F
  • 背压: ≤ 21 bar(a) / ≤ 315 psi
  • 叶片类型:Curtis/Rateau 冲击式
  • 符合 API 611 & 612:
  • 轴承:可倾瓦轴承/套筒轴承

典型应用

D-R GAF

标准多级汽轮机 

  • 冷凝式或背压式汽轮机
  • 水平剖分壳体
  • 介于轴承之间
  • 最多 6 级
  • 单阀进口
  • API 611 或 612 设计

技术数据

  • 功率输出:3500 kW / 4690 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 6000 rpm
  • 进汽压力:≤ 49 bar(a) / 715 psi 
  • 进汽温度:≤ 440 °C / ≤ 825 °F 
  • 背压: ≤ 6 bar(a) / ≤ 87 psi
  • 叶片类型:冲击式
  • 符合 API 611 和 612:
  • 轴承:可倾瓦轴承/套筒轴承

典型应用 

D-R U

标准多级汽轮机

  • 借助于中心线壳体剖分,可以在不干扰汽封区域、联轴器和蒸汽接口的情况下将罩盖卸下
  • 冷凝式或背压式
  • 低成本应用
  • 单阀进口
  • 最多 10 级

技术数据 

  • 功率输出:6340 kW / 8500 P 
  • 涡轮机转速:≤ 10000 rpm
  • 进汽压力:≤ 46 bar(a) / 664 psi 
  • 进汽温度:≤ 455°C / 850°F
  • 背压:≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.7 psi
  • 叶片类型:冲击式   
  • 符合 API 611 和 612:√   
  • 轴承:可倾瓦轴承/套筒轴承 

典型应用 

D-R R / RS

标准多级汽轮机

  • 单阀或多阀进口
  • 多重非控制放气
  • 单一自动控制排气/进气
  • 双作用,液体动力,可倾瓦推力轴承
  • 球座式或可倾瓦式径向轴承
  • 可互换的部件
  • 标准组件和部件
  • API 和非 API 选件
  • 冷凝式或背压式
  • 最多 15 级

技术数据 

  • 功率输出:25000 kW / 33500 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 15000 rpm
  • 进汽压力:≤ 63 bar(a) / ≤915 psi 
  • 进汽温度:≤ 482 °C / ≤ 900 °F
  • 背压:≤ 29 bar(g) / ≤ 421 psi
  • 冷凝压力:≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.72 psi
  • 叶片类型:冲击式
  • 符合 API 611 和 612:
  • 轴承:可倾瓦式或套筒式
  • 放气/排气口:1 或多个

典型应用 

  • API 611 / 612 压缩机、风机和泵传动装置
  • 适合石油与天然气应用的涡轮发电机组
  • 适合工业应用的涡轮发电机组

D-R K

标准多级汽轮机

  • 冷凝式或背压式
  • 低成本应用
  • 单阀进口
  • 适合连续运行中的各种运转速度

技术数据

  • 功率输出:4850 kW / 6500 HP 
  • 涡轮机转速:≤ 10000 rpm
  • 进汽压力:≤ 27.5 bar(a) / ≤ 415 psi(a)
  • 进汽温度:≤ 398 °C / ≤ 750 °F
  • 背压:≤ 5 bar(g) / ≤ 75 psi(g)
  • 冷凝压力: ≤ 0.05 bar(a) / ≤ 0.7 psi
  • 叶片类型:冲击式
  • 符合 API 611 和 612:
  • 轴承:可倾瓦式/套筒式

典型应用

  • 非 API 机械传动装置(如泵、风机)
  • 空调冷却器/压缩传动装置
  • 小型低压涡轮发电机组 

D-R B

标准多级汽轮机 

D-R B

  • 低成本设计,高效率
  • 多阀进口
  • 多个非控制放气口
  • 外部控制进气
  • 双轴端
  • 适合串联装置

标准多级汽轮机 

D-R 串联装置 

  • 多阀进口
  • 多个非控制放气口
  • 单一自动控制排气/进气
  • 最高排气压力: 40 bar

技术数据 

典型应用

  • 涡轮发电机组 
  • 机械传动装置
技术数据 | Dresser-Rand 汽轮机

总览

汽轮机传统品牌 

Turbodyne

模型:型号 R、型号 U、型号 S、型号 T、R 2 R、U 2 U、S 2 R、T 2 R、120、140、160、200、280、280LP、123M、123W、123T、123WHB、120、140、160、200、280、300、350、500、700、700LP、353M、353T、353W

 

Terry

型号:Z-1-J, Z-1, Z-4, ZS-1, ZS-4, ZAT, 18Z, 18ZS, 24Z, 24ZS, E, ES, ESA, G, GANB, SA-520, SA-730, ZV, EV, GLT-260, GLT-360, Z, ZS, GANB, C, CS, CSS

 

Moore

型号:, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

Worthington

Models: 123, 143, 163, 203, 283, RN, RNV, SN, SNV, R, U, S, T, R2R, U2R, S2R, T2R

 

COPPUS

型号:TF – 12,16,20,22,23; RL – 12,16,20,22,23; RLA – 12,16,20,22,23; RLH – 19, 24,28; RLHA – 19,24; RLHB – 19, 24; RLV – 12,16,,20,22,23; RLVA – 12,16,20,22,23

 

Carling

型号:A12, A16, A20, C24, A 9A, 12A,16A,20A,24A, AV 9AV,12AV, 16AV,20AV,24AV, C 12C,16C,20C,24C

 

McGraw-Edison

型号:120, 140, 160, 200, 280, 300, 350, 500, 700, 700LP, 353M, 353T, 353W

 

Nadrowski

型号:系列 C、型号 C375、型号 C4、型号 C5、型号 C7、系列 B、型号 B5、型号 B7B7

 

Murray

型号:型号 R、型号 U、型号 K

下载与支持

了解西门子产品与服务的更多信息

下载部分提供了产品手册、技术文件等。或者,您可以直接与西门子联系以进行具体咨询。