工业汽轮机 — 量身定制,使用灵活

功率输出高达

0 MW
  • 进汽压力:103 – 180 bar(a)

  • 进汽温度: 400 – 565 °C

尖端技术

工业汽轮机领域的市场领导者

作为工业汽轮机市场上的领导者,西门子提供全面的汽轮机,这些汽轮机性能可靠,功能多样,功率输出范围 2 - 250 MW。西门子的工业汽轮机构造简单方便,调试迅速,运行经济。

SST-800

中心进汽汽轮机

SST-800 是一种中心进汽和采用逆向蒸汽流动内缸的单缸汽轮机,适用于直接耦合发电机或机械传动装置。

 

这种定制化程度很高的汽轮机效率极高,起动时间短,且可靠性和可用性均较高。它满足经济安装与运行方面的所有要求,在复杂工业过程中具有极高灵活性。还可提供一种双缸甚至多缸解决方案。

 

SST-800 汽轮机可用于冷凝和背压应用。涡轮机辅助系统还采取预制模块设计,覆盖整个涡轮机规格范围。

 

涡轮机可布置在基础上或作为成套设备进行安装(包括油系统,并安装在基础框架上)。SST-800 汽轮机设计符合 DIN 或 API 标准。

技术数据

  • 功率输出高达 250 MW
  • 转速 3000 - 3600 rpm
  • 进汽压力高达 165 bar / 2393 psi
  • 进汽温度高达 565 °C / 1050 ° F
  • 排汽参数:最高 72 bar / 1044 psi

  • 可控抽汽口(最高 2):压力阀,高达 65 bar / 942 psi
  • 不可控抽汽口(最高 7):各种压力等级

典型应用

SST-700/900

适合再热应用的双缸汽轮机

SST-700 / 900 是一种标准涡轮机解决方案,由于具有固定式预制设计,交货时间很短。预定义的模块可实现较短制造周期、经济高效的材料供应和快速出厂交货。

 

功率输出高达 250 MW 的直流式涡轮机解决方案包含一种齿轮传动高压汽轮机(背压式)和一种中压/低压汽轮机(冷凝式),两者都驱动一台安装在其间的发电机。

 

包含内缸的双缸再热式涡轮机配置是一种具有竞争力且经过优化的产品,适用于联合循环发电厂和集中式太阳能发电厂。

技术数据

  • 功率输出高达 250 MW(CCPP:230 MW)
  • 转速 3000 - 3600 rpm 

  • 进汽压力 180 bar / 2611 psi   
  • 进汽温度高达 565 °C / 1050 ° 
  • 排汽参数:高达 0.3 bar / 4.4 psi

  • 再热蒸汽温度:565°C / 1050°
  • 再热蒸汽压力:45 bar(a) / 842 psi 

  • 可控抽汽:72 bar / 1044 psi  
  • 不可控抽汽(最高 7):可以是不可控抽汽

典型应用

SST-600

灵活的冷凝式或背压式汽轮机

西门子提供标准汽轮机发电机组,包括 SST-600(带或不带齿轮箱)、发电机、油系统、管道仪表及控制系统。标准机组可进行扩展以包括进冷凝器、冷凝装置或预热系统。SST-600 的设计可靠而灵活,可采取轴向或径向排气。

 

机械传动装置

SST-600 也是一个高效而经济的传动装置。从二十世纪 70 年代起,在全球范围内已采用 SST-600 成功实施数百个项目,直接驱动所有类型的负载 —  不仅能可靠驱动小型锅炉给水泵,还能可靠驱动极复杂过程中的大型压缩机。SST-600 符合各种规定,包括 API 标准。

技术数据

  • 功率输出高达 200 MW    
  • 转速 3000 - 18000 rpm 
  • 进汽压力高达 165 bar / 2393 psi   
  • 进汽温度高达 565 °C / 1050 °F  
  • 排汽参数: 
    背压 
    高达80 bar / 1,160 psi 
    冷凝压力 高达 1.0 bar / 15 psi
    区域供热压力 高达3.0 bar / 43 psi
  • 可控抽汽:
  • 外部阀,压力高达 72 bar / 1044 psi
    内部阀,压力高达 45 bar / 798 psi
    温度高达 480 °C / 895°F   
  • 不可控抽汽(最高 6):高达 85 bar / 1233 psi

 

典型应用

SST-500

双排汽汽轮机 



SST-500 是一种单缸双排汽汽轮机,可用作完整传动装置或用作直接传动或齿轮传动式多缸涡轮机组的低压模块。由于能够在很宽的转速和功率范围内运转,此涡轮机非常适合很高的蒸汽体积流量。蒸汽经由两个切向入口流到涡轮机中,以平衡热负荷和叶片应力。

 

急停阀和控制阀安装在蒸汽进汽管中。蒸汽切向流到内缸中,然后轴向流到两个排汽口。借助于蒸汽通路的定制设计,可进行精确调整以超越最末一级叶片的一般物理限制。例如,如果需要,可将双端传动装置用于升压泵传动装置。

技术数据

  • 功率输出高达  100 MW   
  • 转速高达 15,000 rpm
  • 进汽压力高达 30 bar / up to 435 psi 
  • 进汽温度高达 400 °C / up to 750 ° F
  • 排汽参数:
    区域供热压力高达 1.5 bar / 21.75 psi
    冷凝压力高达 0.5 bar / 7.25 psi
  • 抽汽口:不可控(高达 2),各种压力等级

典型应用

SST-400

工业汽轮机 

SST-400 是一种单缸汽轮机,为 50 Hz 和 60 Hz 发电机或压缩机和泵提供齿轮传动或直接传动装置。借助于带水平接口法兰的对称缸体,SST-400 可达到较短启动时间并承受快速负荷变化。

 

模块化机组设计可实现广泛的配置,以最经济的方式满足客户的具体需要。由于采用成熟的部件,可保证高可靠性且便于维护。

 

SST-400 可配有向上、向下或轴向排汽口以适合所选装置。涡轮机撬座可与标准化的齿轮箱、润滑油单元和发电机组合,根据客户的具体需要组合为一个涡轮机组。涡轮机撬座和齿轮箱/润滑油单元在运输到现场之前已在车间完全组装好。西门子经过实践证明的装置和维护方案由于能够方便地接触到安装的部件、涡轮机、齿轮箱和发电机,可降低维护成本。

技术数据 

  • 功率输出高达 60 MW   
  • 转速 8,000 rpm
  • 进汽压力高达 140 bar / up to 2,030 psi 
  • 进汽温度高达 540 °C / up to 1,004 ° F
  • 排汽参数: 
    背压
    高达 25 bar / 363 psi
    冷凝压力
    高达 0.3 bar / 4.4 psi
  • 抽汽口: 
    可控(最多 4),
    高达 45 bar / 510 psi
    不可控
    ,高达 60 bar / 870 psi

典型应用 

SST-300

工业汽轮机

由于 SST-300 采用最佳技术并融入了西门子 20 多年的经验,是广泛应用的最佳解决方案。单单在过去十年里,这种涡轮机就已由全球范围内的客户在 500 多个工业和电力应用中安装运行。 

所有部件和辅助装置(包括润滑油系统)都安装在一个公共基础框架上。该涡轮机可配置向上、向下或轴向排汽口,具体取决于装置的布局。 

该涡轮机还包含多个抽汽/进汽点。涡轮机的紧凑设计和简易布局可显著减少与其建造、检修和维护相关的成本与时间。

技术数据

  • 功率高达 45 MW  
  • 转速 12,000 rpm
  • 进汽压力高达 140 bar / 2,030 psi
  • 进汽温度高达 540 °C / 1,004 ° F
  • 排汽参数: 
    背压
    高达 16 bar / 232 psi
    冷凝压力
    高达 0.3 bar / 4.4 psi 
    区域供热压力
    高达 3.0 bar / 43 psi
  • 可控抽汽口(最多 2):单或双,自适应级,喷管控制,节流控制
    压力
    高达 25 bar / 362 psi
     温度 400 °C / 752° F
  • 不可控抽汽口(最多 6):高达 60 bar / 870 psi

典型应用 

SST-200

用于经济生产热和电能的汽轮机

SST-200 是一种单缸汽轮机,以撬装机组形式提供。这种解决方案基于西门子在机械和发电机传动装置领域内的长久经验,特点是机组具有模块化设计,容易安装。汽轮机经过量身定制,应用灵活,可精确满足客户需要。 

西门子 SST-200 工业汽轮机产品线基于反动式叶片技术。该涡轮机系列遵循模块化产品理念,可确保较高性能与可靠性。由于能够组合多个标准化缸体模块,可实现最优灵活设计。这样,该涡轮机系列就能够以最优成本达到高性能。

 

优点

  • 高标准化程度和精益技术规格缩短了将汽轮机投入运行的时间,提供了维护方便性。由于这些因素,西门子能够提供性能极为可靠的产品,交货时间短,可满足这一细分市场的需求。这些汽轮机采用最新叶片技术,与之前的涡轮机技术相比,效率提高最高 2%。
  • 由于采用标准化部件,效率极高,且实施经过优化的维护方案,总拥有成本达到最优。 

技术数据 

  • 功率输出: 4–20 MW
  • 进汽压力:高达 120 bar (a)
  • 进汽温度:高达 540ºC
 
  • 排汽条件:
    水冷式冷凝器:0.05–0.15 bar (a)
    风冷式冷凝器:0.15–0.50 bar (a)
    背压式涡轮机:2–20 bar (a)
    不可控排气口:最多 3
    可控排气口: 1

典型应用

SST-150

布置高效而紧凑的汽轮机 

SST-150 是一种单缸汽轮机,为 1500 rpm 或 1800 rpm 发电机提供齿轮传动装置。该涡轮机采取撬装式机组设计(也可配有单独的润滑油系统)。这是一种极为紧凑的安排,可在发电和机械传动应用中提供高效率。

 

借助于这种预制件式涡轮机组,可以早期规划涡轮机房布局,从而为客户节省时间。采取内部控制抽汽并具有多个放气口的涡轮机可配有向上或向下排汽口。排汽法兰可配有顶部或底部排汽口。

 

特点:

  • 定制蒸汽通道
  • 单一控制排汽口
  • 高度预定义的设计
  • 预制件式涡轮机
  • 车间装配

典型应用

技术数据 | 工业汽轮机

总览

*单或双,自适应级,喷管控制,节流控制 

*单或双,自适应级,喷管控制,节流控制 

下载与支持

了解西门子产品与服务的更多信息

下载部分提供了产品手册、技术文件等。或者,您可以直接与西门子联系以进行具体咨询。
成功案例

成功案例

过去 100 年里,西门子已向世界各地输送了 20000 多台汽轮机。下面是一些应用示例

联系方式

联系方式

您是否在西门子产品、解决方案和服务方面存在问题?要与西门子联系,您只需填写西门子查询表。

联系表格

联系表格