蒸汽动力发电厂

采用西门子的高效汽轮机。西门子面向燃煤发电厂提供的高效汽轮机性能可靠,可高效和经济地利用煤来产生电力,满足不断增长的电力需求。
简介

大功率,低排放

位于中国上海的外高桥燃煤发电厂仅是高功率输出、低排放电力生产的一个例子。在外高桥三期工厂中,在德国米尔海姆制造的汽轮机和发电机为降低环境负荷做出重要贡献。与中国的一般燃煤发电厂相比,外高桥三期工程每年可降低将近 200 万吨碳排放。
独家视频

汽轮机机组的安装

当汽轮机离开制造地点后,即开始了通往客户地点的富于挑战性的征程。不过,最有趣的问题是:在蒸汽机组交货之后,施工现场会发生什么情况?在特定时间段内会发生什么?具体安装步骤是什么?请观看西门子视频来了解更多信息。
独家白皮书

大型燃煤发电厂的效率和灵活性提高

使用碳基燃料来发电不仅要优先考虑盈利能力,还要考虑负责任的燃料处理与消耗。过去所付出的降低二氧化碳排放量的努力将重点放在了采用具有较高输出功率和最先进技术的大型汽轮机上面。因此,针对大型装置开发了旨在提高效率与灵活性的措施。更进一步的话,则需要将从现有的超超临界 (USC) 燃煤发电技术经验转移到 350 MW 规模的发电厂。为了满足这一细分市场的需求并使业主获得最大利益,需要采用创新的产品。西门子对其核心产品加以改动以满足这些新需求,同时为客户带来附加价值。西门子汽轮机展示了如何在大型发电装置将 (U)SC 应用技术引入到成熟的汽轮机设计中以实现超临界应用。
请填写联系表格以下载西门子独家白皮书

联系表格

成功案例

部分成功案例

下载

白皮书“提高大型燃煤发电厂的效率和灵活性”

要下载白皮书,请填写下面的表。