汽轮机

西门子面向联合循环电厂提供了内容丰富的汽轮机产品线,其中包含具有成本竞争力、高性能、运行灵活和易于建造的汽轮机。
简介

效率高于 60%

在联合循环电厂 (CCPP) 中,燃气轮机发电机产生电能,而燃气轮机的余热被用来产生蒸汽,以借助于汽轮机来产生额外电能。西门子拥有可满足客户不同需求的内容丰富的联合循环汽轮机产品线,其中包含具有成本竞争力、高性能、运行灵活和易于建造的汽轮机。从燃气轮机排放的热量通过一个余热锅炉 (HRSG),产生可用于驱动汽轮机的蒸汽。包含两个发电循环的这种组合可提高电厂效率。采用最新西门子技术的联合循环发电厂可达到 60% 以上的突出效率。电厂的高燃料利用系数有助于降低生命周期成本。
独家视频

汽轮机机组的安装

当汽轮机离开制造地点后,即开始了通往客户地点的富于挑战性的征程。不过,最有趣的问题是:在汽轮机组交付之后,施工现场会发生什么情况?在特定时间段内会发生什么?具体安装步骤是什么?请观看西门子视频来了解更多信息。

成功案例

部分成功案例